Otomatik sigorta 2P 6kA B-16A 2M • MBN216 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • ürünler
    0
    Tümünü gör

    Ürün sonucu bulunamadı ""

    Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
      • Çözümler
      • Enerji Dağı­tımı
        Yeni h3+ Kompakt Şalterler
        Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
        Keşfedin
      • Kablo Yöne­timi
        Yeni h3+ Kompakt Şalterler
        Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
        Keşfedin
      • Bina Otomasyonu
        Yeni h3+ Kompakt Şalterler
        Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
        Keşfedin
      • Enerji Yöne­timi
        Yeni h3+ Kompakt Şalterler
        Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
        Keşfedin
      • Oda Çözümleri
        Yeni h3+ Kompakt Şalterler
        Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
        Keşfedin
      • Anahtar Priz
        Yeni h3+ Kompakt Şalterler
        Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
        Keşfedin
      • Hepsini gör
    • Dökümanlar ve Servisler
      Eğitim
      Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
      Ziyaret edin
      • Dökümanlar ve Servisler
      • Dökümanlar
        Eğitim
        Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
        Ziyaret edin
      • Eğitim
        Eğitim
        Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
        Ziyaret edin
      • Proje Referansları
        Eğitim
        Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
        Ziyaret edin
      • Hepsini gör
    • Destek
      İletişim
      Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
      Destek alın
      • Destek
      • Bize ulaşın
        İletişim
        Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
        Destek alın
      • SSS
        İletişim
        Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
        Destek alın
      • En yakın bayi
        İletişim
        Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
        Destek alın
      • Hepsini gör
    • Hakkımızda
      Sürdürülebilirlik
      Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
      Daha fazla bilgi
      • Hakkımızda
      • Sürdürülebilirlik
        Sürdürülebilirlik
        Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
        Daha fazla bilgi
      • Haberler
        Sürdürülebilirlik
        Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
        Daha fazla bilgi
      • Sosyal Medya
        Sürdürülebilirlik
        Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
        Daha fazla bilgi
      • Hepsini gör
    • Tüm kategorileri görün
    Hesap
    • Ürünler
    • Enerji Dağıtımı
    • Modüler Koruma Cihazları
    • Otomatik Sigortalar
    • MBN, MCN Otomatik Sigortalar
    • 2 kutuplu, B Eğrisi 6kA
    • MBN216
    Hager Türkiye ürünün  MBN216 görseli  | Hager 1
    Hager Türkiye ürünün  MBN216 görseli  | Hager 1
    Hager Türkiye ürünün  MBN216 görseli  | Hager 2

    Otomatik sigorta 2P 6kA B-16A 2M

    MBN216

    Hager Türkiye ürünün  MBN216 görseli  | Hager 1
    Hager Türkiye ürünün  MBN216 görseli  | Hager 2
    Hager Türkiye ürünün  MBN216 görseli  | Hager 1
    • Otomatik Sigortalar

    Otomatik sigorta 2P 6kA B-16A 2M MBN216

    EAN
    3250614310256
    VPE
    6 PCEs

    You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
    • Teknik özellikler
    • Belgeler
    • Aksesuarlar
    • Daha fazla ürün
    Sayfayı indirin

    Teknik özellikler

    Mimari
    • Koru­malı kutup sayısı
      2
    • Kutup sayısı
      2 P
    • kutup türü
      2 P
    • Eğri
      B
    Fonksiy­onlar
    • Eş zamanlı anahtar­lama N-nötr
      Hayır
    Konfigürasyon
    • modül sayısı
      2
    Bağlanab­i­lirlik
    • Modüler cihazlar için üst bağlantı hiza­la­ması
      Hiza­lanmış terminal
    • Modüler cihazlar için alt bağlantı ayarı
      Hiza­lanmış terminal
    Temel elektriksel özel­likler
    • anma kısa devre kesme kapa­s­itesi IEC60898-1'e göre Icn AC
      6 kA
    • Anma çalışma gerilimi Ue
      400 V
    • besleme gerilimi tipi
      AC
    • Frekans
      50/60 Hz
    Voltaj
    • anma izolasyon gerilimi
      500 V
    • Anma darbe dayanım gerilimi
      4000 V
    Elektrik akımı
    • Anma akımı
      16 A
    • IEC 60898-1'e göre anma servis kesme kapa­s­itesi Ics AC
      6 kA
    • AC termal işlemin­imum minim­um/­mak­simumi eşik değeri
      1.13 / 1.45 In
    • manyetik düzen­leme akımı
      3 / 5 In
    • Anma kısa devre kesme kapa­s­itesi Icn, IEC60898-1'e göre 400V AC altında
      6 kA
    • 415 V AC IEC 60947-2 altında anma nihai kısa devre kesme kapa­s­itesi Icu
      6 kA
    Elektrik akımı / sıcaklık
    • Dere­celendirme akımı -25°C
      22.2 A
    • Dere­celendirme akımı -20°C
      21.69 A
    • Dere­celendirme akımı -15°C
      21.19 A
    • Dere­celendirme akımı -10°C
      20.89 A
    • Dere­celendirme akımı -5°C
      20.17 A
    • Değer­lendirme akımı 0°C
      19.66 A
    • Değer­lendirme akımı 5°C
      19.16 A
    • Değer­lendirme akımı 10°C
      18.65 A
    • Dere­celendirme akımı 15°C
      18.14 A
    • Değer­lendirme akımı 20°C
      17.63 A
    • Değer­lendirme akımı 25°C
      17.13 A
    • Değer­lendirme akımı 30°C
      16 A
    • Dere­celendirme akımı 35°C
      16.11 A
    • Değer­lendirme akımı 40°C
      15.6 A
    • Değer­lendirme akımı 45°C
      15.1 A
    • Değer­lendirme akımı 50°C
      15 A
    • Dere­celendirme akımı 55°C
      14.08 A
    • Değer­lendirme akımı 60°C
      13.57 A
    • Değer­lendirme akımı 65°C
      13.07 A
    • Değer­lendirme akımı 70°C
      12.56 A
    Akım düzeltme faktörleri
    • Yan yana yerleştir­ilmiş 2 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü
      1
    • Yan yana yerleştir­ilmiş 3 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü
      0.95
    • Yan yana yerleştir­ilmiş 4 ve 5 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü
      0.9
    • Yan yana yerleştir­ilmiş 6 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü
      0.85
    • 100 Hz ile manyetik açmanın düzeltme faktörü
      1.1
    • 200 Hz ile manyetik açmanın düzeltme faktörü
      1.2
    • 400 Hz ile manyetik açmanın düzeltme faktörü
      1.5
    • 60 Hz ile manyetik açmanın düzeltme faktörü
      1
    Boyutlar
    • Kurulan ürünün derin­liği
      70 mm
    • Monte edilen ürünün yüksekliği
      83 mm
    • Kurulu ürünün genişliği
      35 mm
    Frekans
    • Frekans
      50 ila 60 Hz
    Güç
    • IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı
      4.2 W
    • In (anma akımda) kutup başına güç kaybı
      2.15 W
    Dayanıklılık
    • Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık
      4000
    • Mekanik oper­asyon sayısı
      20000
    Kurulum, montaj
    • Modüler cihazlar için üst bağlantı tipi
      vidalı
    • Sıkma torku
      2,8Nm
    • Modüler cihazlar için Alt Bağlantı Tipi
      BIcon­nect
    Bağlantı
    • Bağlantı kesiti bükülgen kablo
      1 / 25mm²
    • Bağlantı kesiti rijit kablo
      1 / 35mm²
    • Masif kabloler için giriş ve çıkışın vidalı bağlantı kesiti
      1 / 35 mm²
    • Bükülgen kablo için vidalı giriş ve çıkışın bağlantı kesiti
      1 / 25 mm²
    • Bağlantı tipi
      vidalı
    Standartlar
    • Standart metin
      EN 60898-1
    • Avrupa yönet­meliği WEEE
      ilgili
    Emniyet
    • REACH uyumlu
      Hayır
    • RoHS uyumlu
      Evet
    • Halojen içermez
      Hayır
    Kullanım koşul­ları
    • çalıştırma sıcaklığı
      -25…70 °C
    • IEC 60664 / IEC 60947-2'ye göre kirlilik dere­cesi
      2
    • Enerji sınıfı sınır­laması I²t
      3
    • Rakım
      2000 m
    • Hava nem koru­ması
      tüm iklimler için
    • Saklama/taşıma sıcaklığı
      -25…80 °C
    Kimlik
    • B.G. için estetik Koruma cihazları
      PD

    İndirilenler

    • Görseller telif hakkına tabi olabilir

      Resim MBN216 | Hager Türkiye

      Ürün resmi MBN216

    • Uygunluk beyanı

      Resim  | Hager Türkiye
      PDF
      749 KB
      Resim  | Hager Türkiye
      PDF
      753 KB
      Resim  | Hager Türkiye
      PDF
      753 KB
      Resim Declaration | Hager Türkiye

      Declaration

      PDF
      468 KB
      Resim Declaration | Hager Türkiye

      Declaration

      PDF
      410 KB
      Resim Declaration | Hager Türkiye

      Declaration

      PDF
      535 KB
      Resim Declaration | Hager Türkiye

      Declaration

      PDF
      305 KB
      Resim Declaration | Hager Türkiye

      Declaration

      PDF
      464 KB
      Resim MCB | Hager Türkiye

      MCB

      PDF
      773 KB
      Resim MCB | Hager Türkiye

      MCB

      PDF
      716 KB
    • PEP belgesi

      Resim  | Hager Türkiye
      PDF
      377 KB
      Resim PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (english) | Hager Türkiye

      PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (english)

      PDF
      9 MB
    • RoHS raporu

      Resim REACH declaration MBN216 (english) | Hager Türkiye

      REACH declaration MBN216 (english)

      PDF
      33 KB
      Resim RoHS declaration MBN216 (english) | Hager Türkiye

      RoHS declaration MBN216 (english)

      PDF
      103 KB
    Daha fazla belge
    • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

      Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

    İsteğe bağlı aksesuarlar

    Daha fazla gör

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      MBN206 - MCB 2P 6kA B-6A 2M
      MBN206
    • 2
      MBN210 - MCB 2P 6kA B-10A 2M
      MBN210
    • 3
      MBN220 - MCB 2P 6kA B-20A 2M
      MBN220
    • 4
      MBN225 - MCB 2P 6kA B-25A 2M
      MBN225
    • 5
      MBN232 - MCB 2P 6kA B-32A 2M
      MBN232

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Enerji yönetimi
    • Anahtar, priz ürünleri
    • Enerji dağıtım
    • Kablo yönetimi
    • Bina otomasyonu
    • Referanslarımız

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • >
    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin

    © 2023 Ha­ger Group