Otomatik sigorta 1P 6kA B-16A 1M • MBN116 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • ürünler
    0
    Tümünü gör

    Ürün sonucu bulunamadı ""

      Ürün kategorileri
      0

      Kategori sonucu bulunamadı ""

        Arama önerileri

        Öneri sonucu bulunamadı ""

          İçerik
          0
          Tümünü gör

          İçerik sonucu bulunamadı ""

          Menü
          • Ürünler
          • Çözümler
            Yeni h3+ Kompakt Şalterler
            Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
            Keşfedin
            • Çözümler
            • Enerji Dağı­tımı
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Kablo Yöne­timi
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Bina Otomasyonu
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Enerji Yöne­timi
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Oda Çözümleri
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Anahtar Priz
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Hepsini gör
          • Dökümanlar ve Servisler
            Eğitim
            Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
            Ziyaret edin
            • Dökümanlar ve Servisler
            • Dökümanlar
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Eğitim
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Proje Referansları
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Hepsini gör
          • Destek
            İletişim
            Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
            Destek alın
            • Destek
            • Bize ulaşın
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • SSS
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • En yakın bayi
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • Hepsini gör
          • Hakkımızda
            Sürdürülebilirlik
            Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
            Daha fazla bilgi
            • Hakkımızda
            • Sürdürülebilirlik
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Haberler
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Sosyal Medya
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Hepsini gör
          • Tüm kategorileri görün
          Hesap
          • Ürünler
          • Enerji Dağıtımı
          • Modüler Koruma Cihazları
          • Otomatik Sigortalar
          • MBN, MCN Otomatik Sigortalar
          • 1 kutuplu, B Eğrisi 6kA
          • MBN116
          Hager Türkiye ürünün  MBN116 görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  MBN116 görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  MBN116 görseli  | Hager 2
          Hager Türkiye ürünün  MBN116 görseli  | Hager 3
          Hager Türkiye ürünün  MBN116 görseli  | Hager 4
          Hager Türkiye ürünün  MBN116 görseli  | Hager 5
          Hager Türkiye ürünün  MBN116 görseli  | Hager 6
          Hager Türkiye ürünün  MBN116 görseli  | Hager 7
          Hager Türkiye ürünün  MBN116 görseli  | Hager 8
          Hager Türkiye ürünün  MBN116 görseli  | Hager 9

          Otomatik sigorta 1P 6kA B-16A 1M

          MBN116

          Hager Türkiye ürünün  MBN116 görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  MBN116 görseli  | Hager 2
          Hager Türkiye ürünün  MBN116 görseli  | Hager 3
          Hager Türkiye ürünün  MBN116 görseli  | Hager 4
          Hager Türkiye ürünün  MBN116 görseli  | Hager 5
          Hager Türkiye ürünün  MBN116 görseli  | Hager 6
          Hager Türkiye ürünün  MBN116 görseli  | Hager 7
          Hager Türkiye ürünün  MBN116 görseli  | Hager 8
          Hager Türkiye ürünün  MBN116 görseli  | Hager 9
          Hager Türkiye ürünün  MBN116 görseli  | Hager 10
          Hager Türkiye ürünün  MBN116 görseli  | Hager 11
          Hager Türkiye ürünün  MBN116 görseli  | Hager 12
          Hager Türkiye ürünün  MBN116 görseli  | Hager 13
          Hager Türkiye ürünün  MBN116 görseli  | Hager 14
          Hager Türkiye ürünün  MBN116 görseli  | Hager 15
          Hager Türkiye ürünün  MBN116 görseli  | Hager 16
          Hager Türkiye ürünün  MBN116 görseli  | Hager 17
          Hager Türkiye ürünün  MBN116 görseli  | Hager 18
          Hager Türkiye ürünün  MBN116 görseli  | Hager 19
          Hager Türkiye ürünün  MBN116 görseli  | Hager 20
          Hager Türkiye ürünün  MBN116 görseli  | Hager 21
          Hager Türkiye ürünün  MBN116 görseli  | Hager 22
          Hager Türkiye ürünün  MBN116 görseli  | Hager 23
          Hager Türkiye ürünün  MBN116 görseli  | Hager 24
          Hager Türkiye ürünün  MBN116 görseli  | Hager 25
          Hager Türkiye ürünün  MBN116 görseli  | Hager 26
          Hager Türkiye ürünün  MBN116 görseli  | Hager 27
          Hager Türkiye ürünün  MBN116 görseli  | Hager 28
          Hager Türkiye ürünün  MBN116 görseli  | Hager 29
          Hager Türkiye ürünün  MBN116 görseli  | Hager 30
          Hager Türkiye ürünün  MBN116 görseli  | Hager 31
          Hager Türkiye ürünün  MBN116 görseli  | Hager 32
          Hager Türkiye ürünün  MBN116 görseli  | Hager 1
          • Otomatik Sigortalar

          Otomatik sigorta 1P 6kA B-16A 1M MBN116

          EAN
          3250614310096
          VPE
          12 PCEs

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Listeye ekle
          Listeye ekle

          Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

          Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

          Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
          • Teknik özellikler
          • Belgeler
          • Aksesuarlar
          • Daha fazla ürün
          Sayfayı indirin

          Teknik özellikler

          Mimari
          • Koru­malı kutup sayısı
            1
          • Kutup sayısı
            1 P
          • kutup türü
            1 P
          • Eğri
            B
          Fonksiy­onlar
          • Eş zamanlı anahtar­lama N-nötr
            Hayır
          Konfigürasyon
          • modül sayısı
            1
          Bağlanab­i­lirlik
          • Modüler cihazlar için üst bağlantı hiza­la­ması
            Hiza­lanmış terminal
          • Modüler cihazlar için alt bağlantı ayarı
            Hiza­lanmış terminal
          Temel elektriksel özel­likler
          • anma kısa devre kesme kapa­s­itesi IEC60898-1'e göre Icn AC
            6 kA
          • Anma çalışma gerilimi Ue
            230 / 400 V
          • besleme gerilimi tipi
            AC
          • Frekans
            50/60 Hz
          Voltaj
          • anma izolasyon gerilimi
            500 V
          • Anma darbe dayanım gerilimi
            4000 V
          Elektrik akımı
          • Anma akımı
            16 A
          • IEC 60898-1'e göre anma servis kesme kapa­s­itesi Ics AC
            6 kA
          • AC termal işlemin­imum minim­um/­mak­simumi eşik değeri
            1.13 / 1.45 In
          • manyetik düzen­leme akımı
            3 / 5 In
          • Anma kısa devre kesme kapa­s­itesi Icn, IEC60898-1'e göre 230V AC altında
            6 kA
          • anma nihai kısa devre kesme kapa­s­itesi Icu, 230V AC IEC 60947-2 altında
            6 kA
          Elektrik akımı / sıcaklık
          • Dere­celendirme akımı -25°C
            22.2 A
          • Dere­celendirme akımı -20°C
            21.69 A
          • Dere­celendirme akımı -15°C
            21.19 A
          • Dere­celendirme akımı -10°C
            20.89 A
          • Dere­celendirme akımı -5°C
            20.17 A
          • Değer­lendirme akımı 0°C
            19.66 A
          • Değer­lendirme akımı 5°C
            19.16 A
          • Değer­lendirme akımı 10°C
            18.65 A
          • Dere­celendirme akımı 15°C
            18.14 A
          • Değer­lendirme akımı 20°C
            17.63 A
          • Değer­lendirme akımı 25°C
            17.13 A
          • Değer­lendirme akımı 30°C
            16 A
          • Dere­celendirme akımı 35°C
            16.11 A
          • Değer­lendirme akımı 40°C
            15.6 A
          • Değer­lendirme akımı 45°C
            15.1 A
          • Değer­lendirme akımı 50°C
            15 A
          • Dere­celendirme akımı 55°C
            14.08 A
          • Değer­lendirme akımı 60°C
            13.57 A
          • Değer­lendirme akımı 65°C
            13.07 A
          • Değer­lendirme akımı 70°C
            12.56 A
          Akım düzeltme faktörleri
          • Yan yana yerleştir­ilmiş 2 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü
            1
          • Yan yana yerleştir­ilmiş 3 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü
            0.95
          • Yan yana yerleştir­ilmiş 4 ve 5 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü
            0.9
          • Yan yana yerleştir­ilmiş 6 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü
            0.85
          • 100 Hz ile manyetik açmanın düzeltme faktörü
            1.1
          • 200 Hz ile manyetik açmanın düzeltme faktörü
            1.2
          • 400 Hz ile manyetik açmanın düzeltme faktörü
            1.5
          • 60 Hz ile manyetik açmanın düzeltme faktörü
            1
          Boyutlar
          • Kurulan ürünün derin­liği
            70 mm
          • Monte edilen ürünün yüksekliği
            83 mm
          • Kurulu ürünün genişliği
            17.5 mm
          Frekans
          • Frekans
            50 ila 60 Hz
          Güç
          • IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı
            2.44 W
          • In (anma akımda) kutup başına güç kaybı
            2.44 W
          Dayanıklılık
          • Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık
            4000
          • Mekanik oper­asyon sayısı
            20000
          Kurulum, montaj
          • Modüler cihazlar için üst bağlantı tipi
            vidalı
          • Sıkma torku
            2,8Nm
          • Modüler cihazlar için Alt Bağlantı Tipi
            BIcon­nect
          Bağlantı
          • Bağlantı kesiti bükülgen kablo
            1 / 25mm²
          • Bağlantı kesiti rijit kablo
            1 / 35mm²
          • Masif kabloler için giriş ve çıkışın vidalı bağlantı kesiti
            1 / 35 mm²
          • Bükülgen kablo için vidalı giriş ve çıkışın bağlantı kesiti
            1 / 25 mm²
          • Bağlantı tipi
            vidalı
          Standartlar
          • Standart metin
            EN 60898-1
          • Avrupa yönet­meliği WEEE
            ilgili
          Emniyet
          • REACH uyumlu
            Hayır
          • RoHS uyumlu
            Evet
          • Halojen içermez
            Hayır
          Kullanım koşul­ları
          • çalıştırma sıcaklığı
            -25…70 °C
          • IEC 60664 / IEC 60947-2'ye göre kirlilik dere­cesi
            2
          • Enerji sınıfı sınır­laması I²t
            3
          • Rakım
            2000 m
          • Hava nem koru­ması
            tüm iklimler için
          • Saklama/taşıma sıcaklığı
            -25…80 °C
          Kimlik
          • B.G. için estetik Koruma cihazları
            PD

          İndirilenler

          • Görseller telif hakkına tabi olabilir

            Resim MBN116 | Hager Türkiye

            Ürün resmi MBN116

          • Uygunluk beyanı

            Resim  | Hager Türkiye
            PDF
            749 KB
            Resim  | Hager Türkiye
            PDF
            753 KB
            Resim  | Hager Türkiye
            PDF
            753 KB
            Resim Declaration | Hager Türkiye

            Declaration

            PDF
            410 KB
            Resim Declaration | Hager Türkiye

            Declaration

            PDF
            468 KB
            Resim Declaration | Hager Türkiye

            Declaration

            PDF
            464 KB
            Resim Declaration | Hager Türkiye

            Declaration

            PDF
            305 KB
            Resim Declaration | Hager Türkiye

            Declaration

            PDF
            535 KB
            Resim MCB | Hager Türkiye

            MCB

            PDF
            716 KB
            Resim MCB | Hager Türkiye

            MCB

            PDF
            773 KB
          • PEP belgesi

            Resim  | Hager Türkiye
            PDF
            377 KB
            Resim PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (english) | Hager Türkiye

            PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (english)

            PDF
            9 MB
          • RoHS raporu

            Resim REACH declaration MBN116 (english) | Hager Türkiye

            REACH declaration MBN116 (english)

            PDF
            33 KB
            Resim RoHS declaration MBN116 (english) | Hager Türkiye

            RoHS declaration MBN116 (english)

            PDF
            103 KB
          Daha fazla belge
          • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

            Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

          İsteğe bağlı aksesuarlar

          Daha fazla gör

          Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

            5
          • 1
            MBN106 - MCB 1P 6kA B-6A 1M
            MBN106
          • 2
            MBN110 - Otomatik sigorta 1P 6kA B-10A 1M
            MBN110
            Otomatik sigorta 1P 6kA B-10A 1M
          • 3
            MBN120 - Otomatik sigorta 1P 6kA B-20A 1M
            MBN120
            Otomatik sigorta 1P 6kA B-20A 1M
          • 4
            MBN125 - Otomatik sigorta 1P 6kA B-25A 1M
            MBN125
            Otomatik sigorta 1P 6kA B-25A 1M
          • 5
            MBN132 - MCB 1P 6kA B-32A 1M
            MBN132

          Ürünler ve çözümler

          • Ürün kataloğu
          • Enerji yönetimi
          • Anahtar, priz ürünleri
          • Enerji dağıtım
          • Kablo yönetimi
          • Bina otomasyonu
          • Referanslarımız

          İletişim ve Destek

          • Bayilerimiz
          • Bizimle iletişime geçin
          • SSS
          • Eğitim
          • Dökümanlar
          • Haberler

          Biz kimiz?

          Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

          Bizi yakından tanıyın

          Bizi takip edin!

          • >
          • Gizlilik
          • Çerezler
          • Hagergroup
          • Bir güvenlik açığını bildirin

          © 2023 Ha­ger Group