M5690
EAN
4012740111195
VPE
40 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
BükülgenEvet
Konfigürasyon
-
Yan duvar konfigürasyonuoluklu
Elektrik akımı
-
Akım kaçağı, durağanEvet
Boyutlar
-
Kanal yüksekliği10 mm
-
Uzunluk250 mm
-
Kanal genişliği10 mm
-
Yuva genişliği8 mm
-
dil genişliği4.5 mm
Materyaller
-
Renkaçık gri
-
Yüzey işleme tipiişlenmemiş
Kurulum, montaj
-
Sabitleme tipitaban delme
Kablo
-
Kablo sayısı 1,5 mm² -% 40 dolum derecesi8
-
Dahili/faydalı kesit100 mm²
-
Kablo sayısı 2,5 mm² -% 40 dolum derecesi5
-
Kablo sayısı 1,0 mm² -% 40 dolum derecesi10
Standartlar
-
Avrupa yönergesi RoHsgönüllü uyum
-
UL 94 sınıflandırmasıV0
Emniyet
-
atishalogenfreeexternallymaintainedYes
sıcaklık
-
Ortam sıcaklığı-25…90 °C
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductBimDXF
DXF44 KB -
ProductBimStep
STP656 KB -
ProductTechnicalDrawing
PDF26 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com