İzoleli bara 1P 63A çatal 10mm² 57M KDN163B
EAN
3250613740948
VPE
50 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Kutup sayısı1 P
-
kutup türü1 P
Uyumluluk
-
Uyumlu referanslara yöneliktirModular devices
Temel elektriksel özellikler
-
Anma çalışma gerilimi Ue415 V
Voltaj
-
maksimum çalışma gerilimi230 V
Elektrik akımı
-
Anma akımı63 A
Boyutlar
-
Uzunluk1000 mm
-
Bara aralığı17.8 mm
Kurulum, montaj
-
Aksesuarlı cihaza uygunHayır
Bağlantı
-
Bağlantı kesiti rijit kablo10mm²
-
Nötr baralı ürün için uygunHayır
-
Konnektör tipibara çatal
-
Bağlantı tipividalı / hızlı bağlantılı
Ekipman
-
Yerleştirilecek cihazların sayısı57
Kullanım koşulları
-
İzolasyonluEvet
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductECDeclaration
Declaration
PDF342 KB -
ProductEnvironmentProfile
PDF429 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com