oluklu pano kanalı HA7 60x25, açık gri HA760025
EAN
4012740199186
VPE
60 MTRs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
BükülgenHayır
Konfigürasyon
-
Yan duvar konfigürasyonuoluklu
Elektrik akımı
-
Akım kaçağı, durağanEvet
Boyutlar
-
Kanal yüksekliği60 mm
-
Uzunluk2000 mm
-
Kanal genişliği25 mm
-
Yuva genişliği6 mm
-
dil genişliği6.5 mm
Kapak, kapı
-
Kapak şekligevşek
Materyaller
-
Yüzey işleme tipiişlenmemiş
Kurulum, montaj
-
Taban delmeEN 50085-2-3: 1999
-
Sabitleme tipitaban delme
Kablo
-
Kablo sayısı 1,5 mm² -% 40 dolum derecesi39
-
Dahili/faydalı kesit1045 mm²
-
Kablo sayısı 2,5 mm² -% 40 dolum derecesi28
-
Kablo sayısı 1,0 mm² -% 40 dolum derecesi54
Standartlar
-
Avrupa yönergesi RoHsgönüllü uyum
-
UL 94 sınıflandırmasıV0
Emniyet
-
REACH uyumluEvet
-
RoHS uyumluEvet
-
Halojen içermezEvet
-
Yanmaz sınıflandırmaM1
sıcaklık
-
Ortam sıcaklığı-25…90 °C
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
STEP dosyaları
Step Model HA760025
STP796 KB -
RoHS raporu
REACH declaration HA760025 (english)
PDF32 KBRoHS declaration HA760025 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com