Vega D sıva altı ,1287x550x150mm, 168 M • FU72DN | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • ürünler
    0
    Tümünü gör

    Ürün sonucu bulunamadı ""

      Ürün kategorileri
      0

      Kategori sonucu bulunamadı ""

        Arama önerileri

        Öneri sonucu bulunamadı ""

          İçerik
          0
          Tümünü gör

          İçerik sonucu bulunamadı ""

          Menü
          • Ürünler
          • Çözümler
            Yeni h3+ Kompakt Şalterler
            Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
            Keşfedin
            • Çözümler
            • Enerji Dağı­tımı
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Kablo Yöne­timi
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Bina Otomasyonu
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Enerji Yöne­timi
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Oda Çözümleri
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Anahtar Priz
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Hepsini gör
          • Dökümanlar ve Servisler
            Eğitim
            Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
            Ziyaret edin
            • Dökümanlar ve Servisler
            • Dökümanlar
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Eğitim
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Proje Referansları
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Hepsini gör
          • Destek
            İletişim
            Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
            Destek alın
            • Destek
            • Bize ulaşın
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • SSS
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • En yakın bayi
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • Hepsini gör
          • Hakkımızda
            Sürdürülebilirlik
            Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
            Daha fazla bilgi
            • Hakkımızda
            • Sürdürülebilirlik
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Haberler
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Sosyal Medya
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Hepsini gör
          • Tüm kategorileri görün
          Hesap
          • Ürünler
          • Enerji Dağıtımı
          • Dağıtım Kutu­ları
          • Vega D
          • Vega D Sıva Altı ve Sıva Üstü Sigorta Kutu­ları
          • Kapaksız sıva altı sigorta kutu­ları, raylı
          • FU72DN
          Hager Türkiye ürünün  FU72DN görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  FU72DN görseli  | Hager 1

          Vega D, 1287x550x150mm, 168 modül, Sıva altı

          FU72DN

          Hager Türkiye ürünün  FU72DN görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  FU72DN görseli  | Hager 1
          • Vega D

          Vega D, 1287x550x150mm, 168 modül, Sıva altı FU72DN

          EAN
          3250612710768
          VPE
          1 parça

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Listeye ekle
          Listeye ekle

          Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

          Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

          Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
          • Teknik özellikler
          • Belgeler
          • Aksesuarlar
          • Daha fazla ürün
          Sayfayı indirin

          Teknik özellikler

          Konfigürasyon
          • modül sayısı
            168
          Elektrik akımı
          • Anma akımı
            160 A
          Boyutlar
          • ekleme derin­liği
            110 mm
          • Kurulan ürünün derin­liği
            150 mm
          • İç derinlik
            110 mm
          • Monte edilen ürünün yüksekliği
            1287 mm
          • Kurulum yüksekliği
            1287 mm
          • Kurulu ürünün genişliği
            600 mm
          • Yan duvar malzemes­inin kalın­lığı
            1 mm
          • Dahili genişlik
            550 mm
          Kapak, kapı
          • Kapak tipi
            Çentik ile
          • Şeffaf kapak veya kapı
            Hayır
          Matery­aller
          • Renk
            beyaz
          • RAL rengi
            RAL 9010 - Saf beyaz
          Kurulum, montaj
          • Dış mekan kullanımına uygun
            Hayır
          Bağlantı
          • Boru girişler­inin sayısı
            4
          Ekipman
          • Satır sayısı
            7
          • Geniş­likte bölüm adeti
            2
          • Rayların adeti
            7
          • akse­suar­lanab­ilir
            Evet
          • Flanş plakaları için açılış sayısı
            2
          • Uzatılab­ilir
            Hayır
          • Toprak­lama terminal bloğu
            Hayır
          • Nötr klemens
            Hayır
          • Sinyal geçiş kapısı
            Hayır
          Standartlar
          • Avrupa yönet­meliği WEEE
            ilgili değil
          Emniyet
          • Koruma indeksi IP
            IP30
          • REACH uyumlu
            Hayır
          • RoHS uyumlu
            Evet
          • Halojen içermez
            Hayır

          İndirilenler

          • Görseller telif hakkına tabi olabilir

            Resim FU72DN | Hager Türkiye

            Ürün resmi FU72DN

          • Kullanım kılavuzu

            Resim  | Hager Türkiye
            PDF
            11 MB
          • Uygunluk beyanı

            Resim Declaration | Hager Türkiye

            Declaration

            PDF
            190 KB
          • RoHS raporu

            Resim REACH declaration FU72DN (english) | Hager Türkiye

            REACH declaration FU72DN (english)

            PDF
            33 KB
            Resim RoHS declaration FU72DN (english) | Hager Türkiye

            RoHS declaration FU72DN (english)

            PDF
            33 KB
          Daha fazla belge
          • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

            Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

          İsteğe bağlı aksesuarlar

          Daha fazla gör

          Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

            3
          • 1
            FU42DN - Vega D, 837x550x150mm, 96 modül, sıva altı
            FU42DN
            Vega D, 837x550x150mm, 96 modül, sıva altı
          • 2
            FU52DN - Vega D, 987x550x150mm, 120 modül, Sıva altı
            FU52DN
            Vega D, 987x550x150mm, 120 modül, Sıva altı
          • 3
            FU62DN - Vega D, 1137x550x150mm, 144 modül, sıva altı
            FU62DN
            Vega D, 1137x550x150mm, 144 modül, sıva altı

          Ürünler ve çözümler

          • Ürün kataloğu
          • Enerji yönetimi
          • Anahtar, priz ürünleri
          • Enerji dağıtım
          • Kablo yönetimi
          • Bina otomasyonu
          • Referanslarımız

          İletişim ve Destek

          • Bayilerimiz
          • Bizimle iletişime geçin
          • SSS
          • Eğitim
          • Dökümanlar
          • Haberler

          Biz kimiz?

          Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

          Bizi yakından tanıyın

          Bizi takip edin!

          • >
          • Gizlilik
          • Çerezler
          • Hagergroup
          • Bir güvenlik açığını bildirin

          © 2023 Ha­ger Group