Vega D kapak, 150x500mm oluklu • FD00C4 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ürünler
  • Enerji Dağıtımı
  • Dağıtım Kutu­ları
  • Vega D
  • Vega D Akse­suarlar
  • Perde
  • FD00C4

Vega D kapak, 150x500mm,oluklu, 1x24 modül

FD00C4

  • Vega D

Vega D kapak, 150x500mm,oluklu, 1x24 modül FD00C4

EAN
3250617860697
VPE
1 parça

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
  • Teknik özellikler
  • Belgeler
  • Daha fazla ürün
Sayfayı indirin

Teknik özellikler

Boyutlar
  • Kurulan ürünün derin­liği
    30 mm
  • Monte edilen ürünün yüksekliği
    150 mm
  • Kurulu ürünün genişliği
    500 mm
Matery­aller
  • Şeffaf
    Hayır
Emniyet
  • REACH uyumlu
    Evet
  • RoHS uyumlu
    Evet
  • Halojen içermez
    Hayır

İndirilenler

  • Görseller telif hakkına tabi olabilir

    Resim FD00C4 | Hager Türkiye

    Ürün resmi FD00C4

  • Uygunluk beyanı

    Resim Declaration | Hager Türkiye

    Declaration

    PDF
    190 KB
  • RoHS raporu

    Resim REACH declaration FD00C4 (english) | Hager Türkiye

    REACH declaration FD00C4 (english)

    PDF
    32 KB
    Resim RoHS declaration FD00C4 (english) | Hager Türkiye

    RoHS declaration FD00C4 (english)

    PDF
    33 KB
Daha fazla belge
  • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

    Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    3
  • 1
    FD00C2 - Vega D kapak, 300x500mm,opak
    FD00C2
    Vega D kapak, 300x500mm, opak
  • 2
    FD00C3 - Vega D kapak, 300x500mm,opak+oluklu
    FD00C3
    Vega D kapak, 300x500mm, opak+oluklu
  • 3
    FD00C5 - Cover, NewVegaD, 150x500mm, plain
    FD00C5

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Enerji yönetimi
  • Anahtar, priz ürünleri
  • Enerji dağıtım
  • Kablo yönetimi
  • Bina otomasyonu
  • Referanslarımız

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin

© 2023 Ha­ger Group