
EVN004
EAN
3250617573979
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Konfigürasyon
-
modül sayısı2
Temel elektriksel özellikler
-
Anma çalışma gerilimi Ue230 V
-
Frekans50/60 Hz
Voltaj
-
DC kontrol gerilimi24 / 110 V DC
-
AC komut gerilimi24 / 230 V AC
Boyutlar
-
Kurulan ürünün derinliği62 mm
-
Monte edilen ürünün yüksekliği85 mm
-
Kurulum yüksekliği0 / 1000 m
-
Kurulu ürünün genişliği35 mm
Uzunluk
-
Anahtarlara maksimum uzaklık50 mm
Güç
-
Kısılabilir konvansiyonel trafolar500 VA
-
Halojen anahtarlama kapasitesi 230V500 W
-
Tüketilen güç4.5 W
-
Güç tüketimi (çalışma)4.5 W
-
Güç tüketimi (yedek)0.2 W
-
Akkor ampul gücü500 W
-
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı0.2 W
-
Konvansiyonel transformatörler500 VA
-
Elektronik trafolar500 W
Materyaller
-
Yüzey görüntüsümat
Floresan ampul kontrolü
-
Dim edilebilir enerji tasarruflu lambalar100 W
-
Dahili balastlı aydınlatma güçlü fluokopak lambalar100 W
LED kontrolü
-
Dim edilebilir, 230 V retrofit LED lamba sayısı10
-
maksimum LED/CFL lamba sayısı10
-
Dim edilebilir 230 V LED lambalar100 W
-
Güç LED100 W
Akkor ampul kontrolü
-
Akkor lambalarla maksimum güç500 W
-
230 V akkor lambalar ve halojen lambalar500 W
Kurulum, montaj
-
Montaj tipiDIN-Rayı
-
kurulum moduDIN rayına montaj için
Bağlantı
-
Bağlantı kesiti bükülgen kablo1 / 6mm²
-
Bağlantı kesiti rijit kablo1 / 6mm²
-
Kablo kesiti (bükülgen)1.5…6 mm²
-
Kablo enine kesiti (rijit)1.5…6 mm²
-
Bağlantı tipividalı terminaller ile
-
Bağlantı tipividalı
Kablo
-
Yük kablosu uzunluğu50 m
Ekipman
-
Parlaklıkparlaklık açma bellek işlevi
Emniyet
-
REACH uyumluNo
-
RoHS uyumluYes
-
Halojen içermezNo
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-20…50 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-20…50 °C
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF1 MB -
Teknik bilgi
PDF1 MB -
ProductEnvironmentProfile
PDF311 KB -
ProductROHS
REACH declaration EVN004 (english)
PDF33 KBRoHS declaration EVN004 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com