Mandallama rölesi 4NO 230V • EPN540 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • ürünler
    0
    Tümünü gör

    Ürün sonucu bulunamadı ""

      Ürün kategorileri
      0

      Kategori sonucu bulunamadı ""

        Arama önerileri

        Öneri sonucu bulunamadı ""

          İçerik
          0
          Tümünü gör

          İçerik sonucu bulunamadı ""

          Menü
          • Ürünler
          • Çözümler
            Yeni h3+ Kompakt Şalterler
            Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
            Keşfedin
            • Çözümler
            • Enerji Dağı­tımı
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Kablo Yöne­timi
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Bina Otomasyonu
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Enerji Yöne­timi
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Oda Çözümleri
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Anahtar Priz
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Hepsini gör
          • Dökümanlar ve Servisler
            Eğitim
            Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
            Ziyaret edin
            • Dökümanlar ve Servisler
            • Dökümanlar
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Eğitim
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Proje Referansları
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Hepsini gör
          • Destek
            İletişim
            Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
            Destek alın
            • Destek
            • Bize ulaşın
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • SSS
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • En yakın bayi
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • Hepsini gör
          • Hakkımızda
            Sürdürülebilirlik
            Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
            Daha fazla bilgi
            • Hakkımızda
            • Sürdürülebilirlik
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Haberler
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Sosyal Medya
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Hepsini gör
          • Tüm kategorileri görün
          Hesap
          • Ürünler
          • Enerji Dağıtımı
          • Kontrol ve Sinyal­iza­syon
          • Modüler Kontak­törler
          • Darbe Akım Anahtarı
          • 4NA Darbe Akım Anahtarı
          • EPN540
          Mevcut arama
          Resim Filtre | Hager Türkiye Filtre
          Resim Filtre | Hager Türkiye Filtre
          ÜrünlerGöster

          En çok görüntülenen ürünler

          2
          1
          EPN541 - Mandallama rölesi 4NO 24V
          EPN541
          Mandallama rölesi 4NO 24V
          2
          EPN540 - Mandallama rölesi 4NO 230V
          EPN540
          Mandallama rölesi 4NO 230V
          Hager Türkiye ürünün  EPN540 görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  EPN540 görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  EPN540 görseli  | Hager 2
          Hager Türkiye ürünün  EPN540 görseli  | Hager 3

          Mandallama rölesi 4NO 230V

          EPN540

          Hager Türkiye ürünün  EPN540 görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  EPN540 görseli  | Hager 2
          Hager Türkiye ürünün  EPN540 görseli  | Hager 3
          Hager Türkiye ürünün  EPN540 görseli  | Hager 1
          • Modüler Kontak­törler

          Mandallama rölesi 4NO 230V EPN540

          EAN
          3250612369454
          VPE
          1 parça

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

          Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

          Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
          • Teknik özellikler
          • Belgeler
          • Daha fazla ürün
          Sayfayı indirin

          Teknik özellikler

          Fonksiy­onlar
          • maksimum geçi­cilik
            60 s
          Konfigürasyon
          • modül sayısı
            2
          Temel elektriksel özel­likler
          • Anma çalışma gerilimi Ue
            250 / 400 V
          • Frekans
            50/60 Hz
          Voltaj
          • anma izolasyon gerilimi
            400 V
          • DC kontrol gerilimi
            110 V
          • AC komut gerilimi
            230 V
          Elektrik akımı
          • durgun akım
            6 mA
          • Anma akımı
            16 A
          Boyutlar
          • Kurulan ürünün derin­liği
            63 mm
          • Monte edilen ürünün yüksekliği
            83 mm
          • Kurulu ürünün genişliği
            35 mm
          Frekans
          • Frekans
            50 ila 60 Hz
          Güç
          • Kullanılan ani güç
            55 VA
          • IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı
            4.8 W
          Direnç
          • Sargı direnci
            612 Ω
          Dayanıklılık
          • Çalışma döngüler­inde AC21'de anma yükte elektrik dayanıklılığı
            150000
          • Mekanik oper­asyon sayısı
            500000
          Floresan ampul kontrolü
          • Floresan paralel lambal­arla maksimum güç
            900 VA
          Akkor ampul kontrolü
          • Akkor lambal­arla maksimum güç
            1800 W
          Kurulum, montaj
          • Sıkma torku
            1,6Nm
          Bağlantı
          • Bağlantı kesiti bükülgen kablo
            1 / 6mm²
          • Bağlantı kesiti rijit kablo
            1,5 / 10mm²
          • Kontak­ların sayısı
            4
          • Kontak­ların türü
            4NA
          • Bağlantı tipi
            vidalı
          Ekipman
          • Mandal­lama röle tipi
            elektromekanik
          Kullanım
          • Pulse süresi
            50 ms
          Standartlar
          • Standart metin
            IEC/EN 60669-2
          Kullanım koşul­ları
          • çalıştırma sıcaklığı
            -5…40 °C
          • Saklama/taşıma sıcaklığı
            -40…80 °C
          • Manuel işlem mümkün
            Evet

          İndirilenler

          • Görseller telif hakkına tabi olabilir

            Resim EPN540 | Hager Türkiye

            Ürün resmi EPN540

          • ProductDataSheet

            Resim UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf | Hager Türkiye

            UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf

            PDF
            121 KB
          • ProductECDeclaration

            Resim Declaration | Hager Türkiye

            Declaration

            PDF
            262 KB
          • ProductROHS

            Resim REACH declaration EPN540 (english) | Hager Türkiye

            REACH declaration EPN540 (english)

            PDF
            32 KB
            Resim RoHS-declaration 2023-10-20 (english) | Hager Türkiye

            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)

            PDF
            33 KB
          Daha fazla belge
          • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

            Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

          Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

            1
          • 1
            EPN541 - Mandallama rölesi 4NO 24V
            EPN541
            Mandallama rölesi 4NO 24V

          Ürünler ve çözümler

          • Ürün kataloğu
          • Enerji yönetimi
          • Anahtar, priz ürünleri
          • Enerji dağıtım
          • Kablo yönetimi
          • Bina otomasyonu
          • Referanslarımız

          İletişim ve Destek

          • Bayilerimiz
          • Bizimle iletişime geçin
          • SSS
          • Eğitim
          • Dökümanlar
          • Haberler

          Biz kimiz?

          Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

          Bizi yakından tanıyın

          Bizi takip edin!

          • >
          • Gizlilik
          • Çerezler
          • Hagergroup
          • Bir güvenlik açığını bildirin

          © 2023 Ha­ger Group