Mandallama rölesi 2NA 230V • EPN520 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
    Yeni h3+ Kompakt Şalterler
    Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
    Keşfedin
    • Çözümler
    • Enerji Dağı­tımı
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Kablo Yöne­timi
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Bina Otomasyonu
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Enerji Yöne­timi
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Oda Çözümleri
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Anahtar Priz
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Hepsini gör
  • Dökümanlar ve Servisler
    Eğitim
    Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
    Ziyaret edin
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Dökümanlar
      Eğitim
      Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
      Ziyaret edin
    • Eğitim
      Eğitim
      Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
      Ziyaret edin
    • Proje Referansları
      Eğitim
      Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
      Ziyaret edin
    • Hepsini gör
  • Destek
    İletişim
    Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
    Destek alın
    • Destek
    • Bize ulaşın
      İletişim
      Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
      Destek alın
    • SSS
      İletişim
      Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
      Destek alın
    • En yakın bayi
      İletişim
      Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
      Destek alın
    • Hepsini gör
  • Hakkımızda
    Sürdürülebilirlik
    Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
    Daha fazla bilgi
    • Hakkımızda
    • Sürdürülebilirlik
      Sürdürülebilirlik
      Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
      Daha fazla bilgi
    • Haberler
      Sürdürülebilirlik
      Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
      Daha fazla bilgi
    • Sosyal Medya
      Sürdürülebilirlik
      Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
      Daha fazla bilgi
    • Hepsini gör
  • Tüm kategorileri görün
Hesap
  • Ürünler
  • Enerji Dağıtımı
  • Kontrol ve Sinyal­iza­syon
  • Modüler Kontak­törler
  • Darbe Akım Anahtarı
  • 2NA Darbe Akım Anahtarı
  • EPN520
Mevcut arama
Resim Filtre | Hager Türkiye Filtre
Resim Filtre | Hager Türkiye Filtre
ÜrünlerGöster

En çok görüntülenen ürünler

2
1
EPN524 - Mandallama rölesi 2NA 24V
EPN524
Mandallama rölesi 2NA 24V
2
EPN520 - Mandallama rölesi 2NA 230V
EPN520
Mandallama rölesi 2NA 230V
Hager Türkiye ürünün  EPN520 görseli  | Hager 1
Hager Türkiye ürünün  EPN520 görseli  | Hager 1
Hager Türkiye ürünün  EPN520 görseli  | Hager 2
Hager Türkiye ürünün  EPN520 görseli  | Hager 3

Mandallama rölesi 2NA 230V

EPN520

Hager Türkiye ürünün  EPN520 görseli  | Hager 1
Hager Türkiye ürünün  EPN520 görseli  | Hager 2
Hager Türkiye ürünün  EPN520 görseli  | Hager 3
Hager Türkiye ürünün  EPN520 görseli  | Hager 1
  • Modüler Kontak­törler

Mandallama rölesi 2NA 230V EPN520

EAN
3250612369539
VPE
1 parça

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
  • Teknik özellikler
  • Belgeler
  • Daha fazla ürün
Sayfayı indirin

Teknik özellikler

Fonksiy­onlar
  • maksimum geçi­cilik
    60 s
Konfigürasyon
  • modül sayısı
    1
Temel elektriksel özel­likler
  • Anma çalışma gerilimi Ue
    250 V
  • Frekans
    50/60 Hz
Voltaj
  • anma izolasyon gerilimi
    250 V
  • DC kontrol gerilimi
    110 V
  • AC komut gerilimi
    230 V
Elektrik akımı
  • durgun akım
    6 mA
  • Anma akımı
    16 A
Boyutlar
  • Kurulan ürünün derin­liği
    63 mm
  • Monte edilen ürünün yüksekliği
    83 mm
  • Kurulu ürünün genişliği
    17.5 mm
Frekans
  • Frekans
    50 ila 60 Hz
Güç
  • Kullanılan ani güç
    25 VA
  • IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı
    2.4 W
Direnç
  • Sargı direnci
    1225 Ω
Dayanıklılık
  • Çalışma döngüler­inde AC21'de anma yükte elektrik dayanıklılığı
    150000
  • Mekanik oper­asyon sayısı
    500000
Floresan ampul kontrolü
  • Floresan paralel lambal­arla maksimum güç
    900 VA
Akkor ampul kontrolü
  • Akkor lambal­arla maksimum güç
    1800 W
Kurulum, montaj
  • Sıkma torku
    1,6Nm
Bağlantı
  • Bağlantı kesiti bükülgen kablo
    1 / 6mm²
  • Bağlantı kesiti rijit kablo
    1,5 / 10mm²
  • Kontak­ların sayısı
    2
  • Kontak­ların türü
    2NA
  • Bağlantı tipi
    vidalı
Ekipman
  • Mandal­lama röle tipi
    elektromekanik
Kullanım
  • Pulse süresi
    50 ms
Standartlar
  • Standart metin
    IEC/EN 60669-2
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -5…40 °C
  • Saklama/taşıma sıcaklığı
    -40…80 °C
  • Manuel işlem mümkün
    Evet

İndirilenler

  • Görseller telif hakkına tabi olabilir

    Resim EPN520 | Hager Türkiye

    Ürün resmi EPN520

  • ProductDataSheet

    Resim UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf | Hager Türkiye

    UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf

    PDF
    121 KB
  • ProductECDeclaration

    Resim Declaration | Hager Türkiye

    Declaration

    PDF
    262 KB
  • ProductEnvironmentProfile

    Resim  | Hager Türkiye
    PDF
    408 KB
    Resim  | Hager Türkiye
    PDF
    433 KB
  • ProductROHS

    Resim REACH declaration EPN520 (english) | Hager Türkiye

    REACH declaration EPN520 (english)

    PDF
    32 KB
    Resim RoHS-declaration 2023-10-20 (english) | Hager Türkiye

    RoHS-declaration 2023-10-20 (english)

    PDF
    33 KB
Daha fazla belge
  • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

    Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    1
  • 1
    EPN524 - Mandallama rölesi 2NA 24V
    EPN524
    Mandallama rölesi 2NA 24V

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Enerji yönetimi
  • Anahtar, priz ürünleri
  • Enerji dağıtım
  • Kablo yönetimi
  • Bina otomasyonu
  • Referanslarımız

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin

© 2023 Ha­ger Group