![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
Mandallama rölesi 1NA 230V EPN510
EAN
3250612369614
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Fonksiyonlar
-
maksimum geçicilik60 s
Konfigürasyon
-
modül sayısı1
Temel elektriksel özellikler
-
Anma çalışma gerilimi Ue250 V
-
Frekans50/60 Hz
Voltaj
-
anma izolasyon gerilimi250 V
-
DC kontrol gerilimi110 V
-
AC komut gerilimi230 V
Elektrik akımı
-
durgun akım6 mA
-
Anma akımı16 A
Boyutlar
-
Kurulan ürünün derinliği63 mm
-
Monte edilen ürünün yüksekliği83 mm
-
Kurulu ürünün genişliği17.5 mm
Frekans
-
Frekans50 ila 60 Hz
Güç
-
Kullanılan ani güç25 VA
-
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı1.2 W
Direnç
-
Sargı direnci1225 Ω
Dayanıklılık
-
Çalışma döngülerinde AC21'de anma yükte elektrik dayanıklılığı150000
-
Mekanik operasyon sayısı500000
Floresan ampul kontrolü
-
Floresan paralel lambalarla maksimum güç900 VA
Akkor ampul kontrolü
-
Akkor lambalarla maksimum güç1800 W
Kurulum, montaj
-
Sıkma torku1,6Nm
Bağlantı
-
Bağlantı kesiti bükülgen kablo1 / 6mm²
-
Bağlantı kesiti rijit kablo1,5 / 10mm²
-
Kontakların sayısı1
-
Kontakların türü1NA
-
Bağlantı tipividalı
Ekipman
-
Mandallama röle tipielektromekanik
Kullanım
-
Pulse süresi50 ms
Standartlar
-
Standart metinIEC/EN 60669-2
-
Avrupa yönetmeliği WEEEilgili
Emniyet
-
Koruma indeksi IPIP20
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-5…40 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-40…80 °C
-
Manuel işlem mümkünEvet
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductECDeclaration
Declaration
PDF262 KB -
ProductEnvironmentProfile
PDF408 KBPDF414 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com