EAN
3250612258130
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Konfigürasyon
-
ModülTavan/montaj braketi
Uyumluluk
-
ilişkili sensörlerEE810, EE811, EE812
Boyutlar
-
Monte edilen ürünün yüksekliği45 mm
-
Boyutlar (Ø x H)70 x 45 mm
Materyaller
-
Renksaf beyaz
-
RAL rengiRAL 9010 - Saf beyaz
Kurulum, montaj
-
kurulum modutavan montajı için
Kablo
-
kablokablo girişi ile
Kimlik
-
Uygulama, kullanımHareket dedektörü
-
ana tasarım hattıSıva üstü monteli aksesuarlar
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductDataSheet
PDF303 KBPDF305 KB -
ProductECDeclaration
PDF147 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com