EAN
3250612258123
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Bus sistemiolmadan
Temel elektriksel özellikler
-
Anma çalışma gerilimi Ue230 V
-
Frekans50 Hz
Boyutlar
-
Monte edilen ürünün yüksekliği31 mm
-
Kurulu ürünün genişliği100 mm
Erişim mesafesi
-
maksimum iletim aralığı12m
Güç kaynağı
-
Besleme gerilimi230 V
Algılama
-
Algılama açısı360 °
-
Ön algılama mesafesi7 m
-
Yan algılama mesafesi13 m
Materyaller
-
Renksaf beyaz
-
RAL rengiRAL 9010 - Saf beyaz
-
Malzemeplastik
Aydınlatma kontrolü
-
Parlaklık ölçüm aralığı5 / 1200 Lux
Kurulum, montaj
-
maksimum Montaj Yüksekliği4 m
Ayarlar
-
Ayarlanabilen tepki değeri hassasiyetiEvet
Ekipman
-
Yatay algılama açısı360 °
Emniyet
-
Koruma sınıfıKoruma sınıfı II
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı0…45 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-10…60 °C
İndirilenler
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com