![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
EAN
3250612258116
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Temel elektriksel özellikler
-
Anma çalışma gerilimi Ue230 V
-
Frekans50 Hz
Boyutlar
-
Kurulu ürünün genişliği100 mm
-
Önerilen kurulum yüksekliği2.5…3.5 m
Ölçüm
-
Algulama MetoduPasif kızılötesi
Güç kaynağı
-
Besleme gerilimi230 V
Algılama
-
Algılama açısı360 °
-
Algılama açısı360 °
-
Yerde algılama alanı Ø≈ 12 m
-
Masa yüksekliğinde algılama alanı Ø≈ 5 m
-
Ön algılama mesafesi7 m
-
Yan algılama mesafesi13 m
Materyaller
-
Renksaf beyaz
-
RAL rengiRAL 9010 - Saf beyaz
-
Malzemeplastik
Aydınlatma kontrolü
-
Ayarlanabilen tepki parlaklığı≈ 5…1200 lx
-
Parlaklık ölçüm aralığı5 / 1200 Lux
Kurulum, montaj
-
maksimum Montaj Yüksekliği4 m
Ayarlar
-
Ayarlanabilen tepki değeri hassasiyetiEvet
-
Ayarlanabilen gecikme süresi≈ 1…30 mn
Ekipman
-
Yatay algılama açısı360 °
-
DöndürmeDedektör kafası 90 ° döndürülür
Emniyet
-
Koruma sınıfıKoruma sınıfı II
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı0…45 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-10…60 °C
Kimlik
-
Uygulama, kullanımHareket dedektörü
-
ana tasarım hattıHareket dedektörleri
İndirilenler
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com