
EAN
3250612258109
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Bus sistemiolmadan
Fonksiyonlar
-
Fonksiyonparalel bağlanmış ayrı üniteler arasında iletişim için (kontrolör sistemi oluşumu)
Bağlanabilirlik
-
ÇıkışlarMerdiven ışık zaman şalterinin aktivasyonu için 1 elektronik çıkış (Triyak)
Temel elektriksel özellikler
-
Anma çalışma gerilimi Ue230 V
-
Frekans50 Hz
Boyutlar
-
Monte edilen ürünün yüksekliği31 mm
-
Kurulu ürünün genişliği100 mm
-
Önerilen kurulum yüksekliği2.5…3.5 m
Erişim mesafesi
-
maksimum iletim aralığı12m
Güç kaynağı
-
Besleme gerilimi230 V
Algılama
-
Algılama açısı360 °
-
Algılama açısı360 °
-
Masa yüksekliğinde algılama alanı Ø≈ 5 m
-
Ön algılama mesafesi7 m
-
Yan algılama mesafesi13 m
Materyaller
-
Renksaf beyaz
-
RAL rengiRAL 9010 - Saf beyaz
-
Malzemeplastik
Aydınlatma kontrolü
-
Ayarlanabilen tepki parlaklığı≈ 5…1200 lx
-
Parlaklık ölçüm aralığı5 / 1200 Lux
LED kontrolü
-
230V LED lambalar20 x 18 W
-
LEDkırmızı arıza teşhisi ve ayarlama yardımı LED ile
Kurulum, montaj
-
maksimum Montaj Yüksekliği4 m
-
kurulum modutavan montajı için (ayrıca 60 duvar kutusu)
Ayarlar
-
Ayarlanabilen tepki değeri hassasiyetiEvet
-
Ayarlanabilen gecikme süresi≈ 1…30 mn
Teslimat kapsamı
-
cihazsıva altı montajlı anahtar eki
Ekipman
-
Yatay algılama açısı360 °
Emniyet
-
Koruma sınıfıKoruma sınıfı II
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı0…45 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-10…60 °C
-
Enerji tasarrufluIşığın varlığı ve parlaklığa bağlı olarak AÇIK ve KAPALI anahtarlama vasıtasıyla enerji tasarrufu
Kimlik
-
Uygulama, kullanımHareket dedektörü
-
ana tasarım hattıHareket dedektörleri
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF1 MBAnnexe Detecteur de presence 360 deg EE810, 52366, EE811,52367 EE812, 52368
PDF1 MB -
ProductDataSheet
Technical data sheet for EE810 single channel dual head occupancy sensor
PDF303 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com