Dedektör 360° sıva altı EE805

EAN
3250612258055
VPE
1 parça

Teknik özellikler

Temel elektriksel özel­likler
  • Anma çalışma gerilimi Ue
    230 V
  • Frekans
    50 Hz
Elektrik akımı
  • Anahtar­lama akımı (ohmik)
    maks. 10 A
Boyutlar
  • Boyutlar (Ø x H)
    100 x 50 mm
  • Kurulu ürünün genişliği
    19 mm
  • Kurulum açıklığı Ø
    75 mm
  • Önerilen kurulum yüksekliği
    2.5…3.5 m
  • Kurulum duvar kalın­lığı
    5…20 mm
Güç
  • Halojen anahtar­lama kapa­s­itesi 230V
    0 / 1000 W
  • Fluo kompanse edilmemiş lambal­arla maksimum güç
    1000 VA
  • Güç tüke­timi (yedek)
    1.2 W
  • Akkor ampul gücü
    0 / 1000 W
  • Konv. trans­form­atörlü alçak voltaj halojen lambalar için çıkış başına maks. güç
    500 W
Güç kaynağı
  • Besleme gerilimi
    230 V +10% / -15%
Algılama
  • Algılama açısı
    360 °
  • Yerde algılama alanı Ø
    ≈ 6 m
Matery­aller
  • Renk
    beyaz
Aydın­latma kontrolü
  • Ayar­lanabilen tepki parlaklığı
    ≈ 5…1000 lx
  • Parlaklık ölçüm aralığı
    5 / 1000 Lux
  • Elektronik balastlı floresan lambalar (EB)
    8 x 58 W
Floresan ampul kontrolü
  • Enerji tasar­ruflu lambalar
    10 x 20 W
  • telafisiz floresan lambalar
    1000 W
Akkor ampul kontrolü
  • 12 V halojen lambalar
    500 VA
  • 230 V akkor lambalar ve halojen lambalar
    1000 W
Kurulum, montaj
  • maksimum Montaj Yüksekliği
    4 m
  • Montaj tipi
    sıva altı monteli
Bağlantı
  • Kablo kesiti
    1…2.5 mm²
  • Kontak­ların türü
    1NK
  • Bağlantı tipi
    geçmeli klemensli
Ayarlar
  • Ayar­lanabilen tepki değeri hassasi­yeti
    Hayır
  • Ayar­lanabilen gecikme süresi
    5 s…15 mn
Teslimat kapsamı
  • cihaz
    montaj materyali ile
Emniyet
  • Koruma sınıfı
    Koruma sınıfı II
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    0…45 °C
  • Saklama/taşıma sıcaklığı
    -20…60 °C
Kimlik
  • Uygu­lama, kullanım
    Hareket dedek­törü
  • ana tasarım hattı
    Hareket dedek­törleri

İndirilenler

Daha fazla belge