The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Dedektör 360° duvara monte
EE804
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
-
Sabitleme modu
sıva üstü montaj
-
Anma çalışma gerilimi Ue
230 V
-
-
Monte edilen ürünün yüksekliği
50 mm
-
Boyutlar (Ø x H)
100 x 50 mm
-
Kurulu ürünün genişliği
105.5 mm
-
Önerilen kurulum yüksekliği
2.5…3.5 m
-
Besleme gerilimi
230 V +10% / -15%
-
-
-
Yerde algılama alanı Ø
≈ 6 m
-
-
Yan algılama mesafesi
6 m
-
Ayarlanabilen tepki parlaklığı
≈ 5…1000 lx
-
Parlaklık ölçüm aralığı
5 / 1000 Lux
-
maksimum Montaj Yüksekliği
4 m
-
Montaj tipi
sıva üstü monteli
-
-
Bağlantı tipi
vidalı terminaller ile
-
Ayarlanabilen tepki değeri hassasiyeti
Hayır
-
Ayarlanabilen gecikme süresi
5 s…15 mn
-
cihaz
montaj materyali ile
-
Yatay algılama açısı
360 °
-
Koruma sınıfı
Koruma sınıfı II
-
çalıştırma sıcaklığı
0…45 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı
-20…60 °C
-
Uygulama, kullanım
Hareket dedektörü
-
ana tasarım hattı
Hareket dedektörleri