![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
PIR 220 / 360° LED Projektör, beyaz EE600
EAN
3250617579353
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Sabitleme moduVidalı
Fonksiyonlar
-
Çalışma modutest modu ile
Temel elektriksel özellikler
-
Frekans50/60 Hz
Voltaj
-
Çalışma gerilimi230 V AC
Güç
-
Halojen anahtarlama kapasitesi 230V410 W
-
Akkor ampul gücü300 W
Dayanıklılık
-
LED'in kullanım ömrü≈ 7300 sa
Algılama
-
Ayarlanabilir algılama açısı220…360 °
-
Yerde algılama alanı Ø≈ 24 m
-
Ön algılama mesafesi12 m
-
Yan algılama mesafesi12 m
Materyaller
-
Renkbeyaz
-
RAL rengiRAL 9010 - Saf beyaz
Aydınlatma kontrolü
-
Parlaklık ölçüm aralığı5 / 1000 Lux
-
Lümen3400 lm
LED kontrolü
-
Güç LED60 W
Akkor ampul kontrolü
-
230 V akkor lambalar300 W
Kurulum, montaj
-
maksimum Montaj Yüksekliği4 m
-
kurulum moduvida kapağı için
Bağlantı
-
bağlantı tipi1 ila 1,5 mm²
Ayarlar
-
Ayarlanabilen tepki değeri hassasiyetiEvet
Emniyet
-
Koruma sınıfıKoruma sınıfı II
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-20…40 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-20…60 °C
Kimlik
-
Uygulama, kullanımHareket dedektörü
-
ana tasarım hattıHareket dedektörleri
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF12 MBPDF12 MB -
ProductEnvironmentProfile
PDF319 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com