Kompakt şalter için yardımcı kontak 2(1C+1O) 6A 240V AC CZ001

EAN
3250611860013
VPE
1 parça

Teknik özellikler

Konfigürasyon
  • modül sayısı
    1
Temel elektriksel özel­likler
  • Anma çalışma gerilimi Ue
    230 / 440 V
  • Frekans
    50 Hz
Voltaj
  • anma izolasyon gerilimi
    500 V
  • DC'de anma çalışma gerilimi
    12 / 250 V
Elektrik akımı
  • AC1 ile geçerli akım dere­celendirmesi
    6 A
  • Anma akımı
    6 A
  • Imin­imum = f (U = 230 V AC)
    6 A
  • Imin­imum = f (U = 230 V DC)
    0.6 A
  • Elektrik devresi için Imin­im­um=f(U=400V AC)
    3 A
Boyutlar
  • Kurulu ürünün genişliği
    18 mm
Güç
  • IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı
    0.1 W
Dayanıklılık
  • Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık
    6000
  • Mekanik oper­asyon sayısı
    12000
Kurulum, montaj
  • Sıkma torku
    1,2Nm
  • Fabrikada monte edilmiş
    Hayır
Bağlantı
  • Bağlantı kesiti bükülgen kablo
    4mm²
  • Bağlantı kesiti rijit kablo
    6mm²
  • Kontak­ların türü
    yardımcı kontak 1NK+1NA alarm kontak 1NK+1NA
Ekipman
  • NC kontak­larının adeti
    1
  • NO kontak­larının adeti
    1
  • INV kontak­larının adeti
    0
Standartlar
  • Avrupa yönet­meliği WEEE
    ilgili
Emniyet
  • atishalo­gen­freeex­tern­al­ly­main­tained
    No
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -25…60 °C
  • Hava nem koru­ması
    95% / 80°C
  • Saklama/taşıma sıcaklığı
    -40…80 °C

İndirilenler

Daha fazla belge