CF481Z
EAN
3250611663874
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Nötr durumsağ
-
Kutup sayısı4 P
Konfigürasyon
-
modül sayısı4
Kontroller ve göstergeler
-
Topraklama hatası sinyalizasyonuhayır
Temel elektriksel özellikler
-
Frekans50 Hz
Elektrik akımı
-
Anma kaçak çalışma akımı300 mA
-
Anma akımı80 A
-
8-20 μs dalgada açmamaya dayanıklı0.25 kA
-
Kesme ve açma kapasitesi1500 A
-
EN 61008-1'e göre anma koşullu kısa devre akımı Inc6 kA
Elektrik akımı / sıcaklık
-
Derecelendirme akımı -25°C80 A
-
Derecelendirme akımı -20°C80 A
-
Derecelendirme akımı -15°C80 A
-
Derecelendirme akımı -10°C80 A
-
Derecelendirme akımı -5°C80 A
-
Değerlendirme akımı 0°C80 A
-
Değerlendirme akımı 5°C80 A
-
Değerlendirme akımı 10°C80 A
-
Derecelendirme akımı 15°C80 A
-
Değerlendirme akımı 20°C80 A
-
Değerlendirme akımı 25°C80 A
-
Değerlendirme akımı 30°C80 A
-
Derecelendirme akımı 35°C80 A
-
Değerlendirme akımı 40°C80 A
-
Değerlendirme akımı 45°C80 A
-
Değerlendirme akımı 50°C80 A
-
Derecelendirme akımı 55°C80 A
-
Değerlendirme akımı 60°C75 A
-
Değerlendirme akımı 65°C71 A
-
Değerlendirme akımı 70°C59 A
Boyutlar
-
Kurulan ürünün derinliği70 mm
-
Monte edilen ürünün yüksekliği86 mm
-
Kurulu ürünün genişliği70 mm
-
İnşaat boyutu (DIN 43880)1
Frekans
-
Frekans50 Hz
Güç
-
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı19.7 W
-
In (anma akımda) kutup başına güç kaybı7.4 W
Tetikleme
-
Yanlış tetiklemeye karşı korumalıHayır
-
Kısa süreli gecikmeli tetiklemeHayır
Dayanıklılık
-
Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık2000
-
Mekanik operasyon sayısı4000
Kurulum, montaj
-
Modüler cihazlar için alt ray klipsi tipimetalik
-
Modüler cihazlar için üstten çıkarılabilirlikHayır
-
Modüler cihazlar için alttan çıkarılabilirlik/sökülebilirlikHayır
Bağlantı
-
Bağlantı tipividalı
Ekipman
-
QuickConnecthayır
-
Şeffaf ürün etiketiHayır
Standartlar
-
Standart metinIEC 61008-1
-
Avrupa yönetmeliği WEEEilgili değil
Emniyet
-
Kaçak akım tipiAC
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-25…40 °C
-
IEC 60664 / IEC 60947-2'ye göre kirlilik derecesi2
-
Rakım2000 m
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-55…70 °C
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductECDeclaration
PDF660 KBDeclaration
PDF587 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com