The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Kompakt şalter 4P 63A 30mA AC Sınıfı
CD464J
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
-
-
-
Sabitleme modu
DIN rayı O tipi (simetrik)
-
Eş zamanlı anahtarlama N-nötr
Evet
-
Anma çalışma gerilimi Ue
230 / 400 V
-
-
anma izolasyon gerilimi
500 V
-
Anma darbe dayanım gerilimi
4000 V
-
Anma kaçak çalışma akımı
30 mA
-
-
8-20 μs dalgada açmamaya dayanıklı
0.25 kA
-
Kesme ve açma kapasitesi
1.5 kA
-
EN 61008-1'e göre anma koşullu kısa devre akımı Inc
6 kA
-
Derecelendirme akımı -25°C
63 A
-
Derecelendirme akımı -20°C
63 A
-
Derecelendirme akımı -15°C
63 A
-
Derecelendirme akımı -10°C
63 A
-
Derecelendirme akımı -5°C
63 A
-
Değerlendirme akımı 0°C
63 A
-
Değerlendirme akımı 5°C
63 A
-
Değerlendirme akımı 10°C
63 A
-
Derecelendirme akımı 15°C
63 A
-
Değerlendirme akımı 20°C
63 A
-
Değerlendirme akımı 25°C
63 A
-
Değerlendirme akımı 30°C
63 A
-
Derecelendirme akımı 35°C
63 A
-
Değerlendirme akımı 40°C
63 A
-
Değerlendirme akımı 45°C
60 A
-
Değerlendirme akımı 50°C
58 A
-
Derecelendirme akımı 55°C
55 A
-
Değerlendirme akımı 60°C
51 A
-
Değerlendirme akımı 65°C
48 A
-
Değerlendirme akımı 70°C
45 A
-
Kurulan ürünün derinliği
70 mm
-
Monte edilen ürünün yüksekliği
83 mm
-
Kurulu ürünün genişliği
70 mm
-
İnşaat boyutu (DIN 43880)
1
-
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı
18.5 W
-
In (anma akımda) kutup başına güç kaybı
7.9 W
-
Yanlış tetiklemeye karşı korumalı
Hayır
-
Kısa süreli gecikmeli tetikleme
Hayır
-
Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık
2000
-
Mekanik operasyon sayısı
4000
-
Modüler cihazlar için üst bağlantı tipi
vidalı
-
-
Modüler cihazlar için alt ray klipsi tipi
metalik
-
Modüler cihazlar için Alt Bağlantı Tipi
BIconnect
-
Modüler cihazlar için üstten çıkarılabilirlik
Hayır
-
Modüler cihazlar için alttan çıkarılabilirlik/sökülebilirlik
Hayır
-
Masif kablo için vidalı çıkışta bağlantı kesiti
1 / 25 mm²
-
Vidalı rijit kablo giriş klemensleri için bağlantı kesiti
1 / 25 mm²
-
Bükülgen kablo için vidalı erişiminimum bağlantı kesiti
1 / 16 mm²
-
Bükülgen kablo için vidalı giriş ve çıkışın bağlantı kesiti
1 / 16 mm²
-
Standart metin
IEC 61008-1 ; EN 61008-1
-
Avrupa yönetmeliği WEEE
ilgili
-
-
-
atishalogenfreeexternallymaintained
No
-
çalıştırma sıcaklığı
-25…40 °C
-
-
Saklama/taşıma sıcaklığı
-55…70 °C