Kompakt şalter 2P 25A 30mA A Sınıfı CD225J

EAN
3250611616092
VPE
1 parça

Teknik özellikler

Mimari
  • Nötr durum
    sağ
  • Kutup sayısı
    2 P
Konfigürasyon
  • modül sayısı
    2
Temel elektriksel özel­likler
  • Anma çalışma gerilimi Ue
    230 V
  • Frekans
    50 Hz
Voltaj
  • anma izolasyon gerilimi
    500 V
  • Anma darbe dayanım gerilimi
    4000 V
Elektrik akımı
  • Anma kaçak çalışma akımı
    30 mA
  • Anma akımı
    25 A
  • 8-20 μs dalgada açmamaya dayanıklı
    0.25 kA
  • Kesme ve açma kapa­s­itesi
    1.5 kA
  • EN 61008-1'e göre anma koşullu kısa devre akımı Inc
    6 kA
Elektrik akımı / sıcaklık
  • Dere­celendirme akımı -25°C
    25 A
  • Dere­celendirme akımı -20°C
    25 A
  • Dere­celendirme akımı -15°C
    25 A
  • Dere­celendirme akımı -10°C
    25 A
  • Dere­celendirme akımı -5°C
    25 A
  • Değer­lendirme akımı 0°C
    25 A
  • Değer­lendirme akımı 5°C
    25 A
  • Değer­lendirme akımı 10°C
    25 A
  • Dere­celendirme akımı 15°C
    25 A
  • Değer­lendirme akımı 20°C
    25 A
  • Değer­lendirme akımı 25°C
    25 A
  • Değer­lendirme akımı 30°C
    25 A
  • Dere­celendirme akımı 35°C
    25 A
  • Değer­lendirme akımı 40°C
    25 A
  • Değer­lendirme akımı 45°C
    25 A
  • Değer­lendirme akımı 50°C
    25 A
  • Dere­celendirme akımı 55°C
    25 A
  • Değer­lendirme akımı 60°C
    25 A
  • Değer­lendirme akımı 65°C
    25 A
  • Değer­lendirme akımı 70°C
    21 A
Boyutlar
  • Kurulan ürünün derin­liği
    70 mm
  • Monte edilen ürünün yüksekliği
    83 mm
  • Kurulu ürünün genişliği
    35 mm
  • İnşaat boyutu (DIN 43880)
    1
Frekans
  • Frekans
    50 Hz
Güç
  • IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı
    2.32 W
  • In (anma akımda) kutup başına güç kaybı
    1.23 W
Tetikleme
  • Yanlış tetikle­meye karşı koru­malı
    Hayır
  • Kısa süreli gecikmeli tetikleme
    Hayır
Dayanıklılık
  • Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık
    2000
  • Mekanik oper­asyon sayısı
    4000
Kurulum, montaj
  • Modüler cihazlar için üst bağlantı tipi
    vidalı
  • Sıkma torku
    2,8Nm
  • Modüler cihazlar için alt ray klipsi tipi
    metalik
  • Modüler cihazlar için Alt Bağlantı Tipi
    BIcon­nect
  • Modüler cihazlar için üstten çıkarılab­i­lirlik
    Hayır
  • Modüler cihazlar için alttan çıkarılab­i­lir­lik/söküle­bi­lirlik
    Hayır
Bağlantı
  • Masif kablo için vidalı çıkışta bağlantı kesiti
    1 / 25 mm²
  • Vidalı rijit kablo giriş klemensleri için bağlantı kesiti
    1 / 25 mm²
  • Bükülgen kablo için vidalı erişimin­imum bağlantı kesiti
    1 / 16 mm²
  • Bükülgen kablo için vidalı giriş ve çıkışın bağlantı kesiti
    1 / 16 mm²
Standartlar
  • Standart metin
    IEC 61008-1 ; EN 61008-1
  • Avrupa yönet­meliği WEEE
    ilgili
Emniyet
  • Koruma indeksi IP
    IP20
  • Kaçak akım tipi
    A
  • atishalo­gen­freeex­tern­al­ly­main­tained
    No
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -25…40 °C
  • IEC 60664 / IEC 60947-2'ye göre kirlilik dere­cesi
    2
  • Rakım
    2000 m
  • Saklama/taşıma sıcaklığı
    -55…70 °C

İndirilenler

Daha fazla belge