PVC BA7A 25x25mm gri oluklu pano kanalı BA7A25025
EAN
4012740198851
VPE
50 MTRs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
BükülgenHayır
Konfigürasyon
-
Yan duvar konfigürasyonuoluklu
Elektrik akımı
-
Akım kaçağı, durağanEvet
Boyutlar
-
Kanal yüksekliği25 mm
-
Uzunluk2000 mm
-
Kanal genişliği25 mm
-
Yuva genişliği6 mm
-
dil genişliği6.5 mm
Kapak, kapı
-
Kapak şekligevşek
Materyaller
-
Renktaş grisi
Kurulum, montaj
-
Taban delmeEN 50085-2-3: 1999
-
Sabitleme tipitaban delme
Kablo
-
Kablo sayısı 1,5 mm² -% 40 dolum derecesi10
-
Dahili/faydalı kesit275 mm²
-
Kablo sayısı 2,5 mm² -% 40 dolum derecesi7
-
Kablo sayısı 1,0 mm² -% 40 dolum derecesi14
Standartlar
-
Avrupa yönergesi RoHsgönüllü uyum
-
UL 94 sınıflandırmasıV0
Emniyet
-
REACH uyumluEvet
-
RoHS uyumluEvet
-
Halojen içermezHayır
-
Yanmaz sınıflandırmaM1
sıcaklık
-
Ortam sıcaklığı-5…60 °C
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
STEP dosyaları
Step Model BA7A25025
STP577 KB -
RoHS raporu
REACH declaration BA7A25025 (english)
PDF32 KBRoHS declaration BA7A25025 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com