priz, vidalı terminal, Integro modülmat gri 941852506

EAN
4011334240563
VPE
10 PCEs

Teknik özellikler

Mimari
  • Tasarım
    DIN 49440
Konfigürasyon
  • modül sayısı
    1
Temel elektriksel özel­likler
  • Anma gerilimi
    250 V
  • Anma gerilimi
    250 V AC
  • Frekans
    50 Hz
  • Anma akımı
    16 A
Elektrik akımı
  • Anma akımı
    16 A
Boyutlar
  • Montaj derin­liği, sıva altı kutular
    32 mm
Matery­aller
  • Yüzey görüntüsü
    mat
  • Metalik renk
    Hayır
Kurulum, montaj
  • kurulum modu
    açılır pençesiz
Bağlantı
  • Bağlantı termin­alleri
    DIN 49073-1
  • Bağlantı tipi
    vidalı termin­aller ile
Emniyet
  • Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu
    05
  • Koruma indeksi IP
    IP44
  • atishalo­gen­freeex­tern­al­ly­main­tained
    Yes