841852501
EAN
4011334241768
VPE
200 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
TasarımDIN 49440
Temel elektriksel özellikler
-
Anma gerilimi250 V
-
Anma gerilimi250 V AC
-
Anma akımı16 A
Materyaller
-
Yüzey görüntüsümat
Kurulum, montaj
-
kurulum modu4 delikli vidayla sabitlemek için
Bağlantı
-
Bağlantı terminalleriDIN 49073-1
-
Bağlantı tipividalı terminaller ile
Emniyet
-
atishalogenfreeexternallymaintainedYes
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductECDeclaration
PDF311 KBPDF305 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com