936712528

EAN
4011334286073
VPE
10 PCEs

Teknik özellikler

Uyum­luluk
  • IFTTT desteği mevcut
    Hayır
Temel elektriksel özel­likler
  • Anma gerilimi
    250 V
  • Anma gerilimi
    250 V AC
Elektrik akımı
  • anlık kontak akımı
    10 A
Boyutlar
  • Derinlik
    25 mm
  • Yükseklik
    55.5 mm
  • Genişlik
    55.5 mm
Matery­aller
  • Yüzey görüntüsü
    mat
Bağlantı
  • Bağlantı tipi
    vidalı termin­aller ile
  • Bağlantı tipi
    Vida bağlantısı
Teslimat kapsamı
  • lambalı
    Hayır
Emniyet
  • Koruma indeksi IP
    IP44