enversör Flow/byz,krom,galv • 936562528 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ürünler
  • Anahtar - Priz Ürün­leri ve Bina Otomasyonu
  • Anahtar - Priz Ürün­leri
  • Berker Integro
  • Anahtar mekan­izmaları
  • Flow/Pure serileri için vavien anahtar mekan­izmaları
  • 936562528

enversör, Integro- Flow/beyaz, krom mat, galv

936562528

  • Berker Integro

enversör, Integro- Flow/beyaz, krom mat, galv 936562528

EAN
4011334240136
VPE
10 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
  • Teknik özellikler
  • Belgeler
  • Daha fazla ürün
Sayfayı indirin

Teknik özellikler

Mimari
  • anahtar sayısı
    1
Konfigürasyon
  • Anahtar modu
    değiştirme
  • Anti­bak­ter­iyel tedavi
    Hayır
Uyum­luluk
  • IFTTT desteği mevcut
    Hayır
Temel elektriksel özel­likler
  • Anma gerilimi
    250 V
  • Anma gerilimi
    250 V AC
Elektrik akımı
  • Anahtar­lama akımı
    16 AX
Boyutlar
  • Derinlik
    25 mm
  • Yükseklik
    55.5 mm
  • Genişlik
    55.5 mm
Matery­aller
  • Yüzey görüntüsü
    mat
Kurulum, montaj
  • kurulum modu
    vida kapağı için
Bağlantı
  • Bağlantı tipi
    vidalı termin­aller ile
  • Bağlantı tipi
    Vida bağlantısı
Ekipman
  • Isıtma şalteri
    Hayır
Emniyet
  • REACH uyumlu
    Hayır
  • RoHS uyumlu
    Evet
  • Darbe dayanımı
    IK05

İndirilenler

  • Görseller telif hakkına tabi olabilir

    Resim 936562528 | Hager Türkiye

    Ürün resmi 936562528

  • Uygunluk beyanı

    Resim Declaration | Hager Türkiye

    Declaration

    PDF
    273 KB
    Resim Declaration of conformity International 2021-11-19 | Hager Türkiye

    Declaration of conformity International 2021-11-19

    PDF
    269 KB
  • RoHS raporu

    Resim REACH-declaration 2023-10-20 (english) | Hager Türkiye

    REACH-declaration 2023-10-20 (english)

    PDF
    32 KB
    Resim RoHS-declaration 2023-10-20 (english) | Hager Türkiye

    RoHS-declaration 2023-10-20 (english)

    PDF
    33 KB
Daha fazla belge
  • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

    Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    5
  • 1
    936562501 - Change-over switch, Integro - Design Flow/Pure, brown matt
    936562501
  • 2
    936562505 - Change-over switch, Integro - Design Flow/Pure, anthracite matt
    936562505
  • 3
    936562507 - Change-over switch, Integro - Design Flow/Pure, grey glossy
    936562507
  • 4
    936562509 - Change-over switch, Integro - Design Flow/Pure, polar white glossy
    936562509
  • 5
    936562510 - Change-over switch, Integro - Design Flow/Pure, black glossy
    936562510

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Enerji yönetimi
  • Anahtar, priz ürünleri
  • Enerji dağıtım
  • Kablo yönetimi
  • Bina otomasyonu
  • Referanslarımız

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin

© 2023 Ha­ger Group