Flow/byz,krom,la • 936552568 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ürünler
  • Anahtar - Priz Ürün­leri ve Bina Otomasyonu
  • Anahtar - Priz Ürün­leri
  • Berker Integro
  • Anahtar mekan­izmaları
  • Flow/Pure serileri için iki çıkışlı anahtar mekan­izmaları
  • 936552568
Mevcut arama
Resim Filtre | Hager Türkiye Filtre
Resim Filtre | Hager Türkiye Filtre
ÜrünlerGöster

En çok görüntülenen ürünler

4
1
936552568 - Anahtar serisi, ortak giriş terminali, Integro- Flow/beyaz, krom, lake q
936552568
Anahtar serisi, ortak giriş terminali, Integro- Flow/beyaz, krom, lake q
2
936552509 - Series switch, common input terminal, Integro - Design Flow/Pure, pol wh gl
936552509
3
936552505 - Series switch, common input terminal, Integro - Design Flow/Pure, anth m
936552505
4
936552528 - Anahtar serisi, ortak giriş terminali, Integro- Flow/beyaz, krom, galv
936552528
Anahtar serisi, ortak giriş terminali, Integro- Flow/beyaz, krom, galv

Anahtar serisi, ortak giriş terminali, Integro- Flow/beyaz, krom, lake q

936552568

Hager Türkiye ürünün  936552568 görseli  | Hager 1
  • Berker Integro

Anahtar serisi, ortak giriş terminali, Integro- Flow/beyaz, krom, lake q 936552568

EAN
4011334335368
VPE
10 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
  • Teknik özellikler
  • Belgeler
  • Daha fazla ürün
Sayfayı indirin

Teknik özellikler

Mimari
  • anahtar sayısı
    2
Konfigürasyon
  • Anahtar modu
    seri
  • Anti­bak­ter­iyel tedavi
    Hayır
Uyum­luluk
  • IFTTT desteği mevcut
    Hayır
Temel elektriksel özel­likler
  • Anma gerilimi
    250 V
  • Anma gerilimi
    250 V AC
Elektrik akımı
  • Anahtar­lama akımı
    16 AX
Boyutlar
  • Derinlik
    25 mm
  • Yükseklik
    55.5 mm
  • Genişlik
    55.5 mm
Matery­aller
  • Yüzey görüntüsü
    mat
Kurulum, montaj
  • kurulum modu
    vida kapağı için
Bağlantı
  • terminal
    ortak giriş terminali
  • Bağlantı tipi
    vidalı termin­aller ile
  • Bağlantı tipi
    Vida bağlantısı
Ekipman
  • Isıtma şalteri
    Hayır
Emniyet
  • Darbe dayanımı
    IK05

İndirilenler

  • Görseller telif hakkına tabi olabilir

    Resim 936552568 | Hager Türkiye

    Ürün resmi 936552568

  • ProductECDeclaration

    Resim Declaration | Hager Türkiye

    Declaration

    PDF
    273 KB
    Resim Declaration of conformity International 2021-11-19 | Hager Türkiye

    Declaration of conformity International 2021-11-19

    PDF
    269 KB
Daha fazla belge
  • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

    Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    5
  • 1
    936552501 - Series switch, common input terminal, Integro - Design Flow/Pure, brown m finish
    936552501
  • 2
    936552505 - Series switch, common input terminal, Integro - Design Flow/Pure, anth m
    936552505
  • 3
    936552507 - Series switch, common input terminal, Integro - Design Flow/Pure, grey glossy
    936552507
  • 4
    936552509 - Series switch, common input terminal, Integro - Design Flow/Pure, pol wh gl
    936552509
  • 5
    936552510 - Series switch, common input terminal, Integro - Design Flow/Pure, black glossy
    936552510

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Enerji yönetimi
  • Anahtar, priz ürünleri
  • Enerji dağıtım
  • Kablo yönetimi
  • Bina otomasyonu
  • Referanslarımız

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin

© 2023 Ha­ger Group