inp term, Integro- Flow/beyaz, granit siyah ipek m, lak 936552545
EAN
4011334336242
VPE
10 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
anahtar sayısı2
Konfigürasyon
-
Anahtar moduseri
-
Antibakteriyel tedaviHayır
Uyumluluk
-
IFTTT desteği mevcutHayır
Temel elektriksel özellikler
-
Anma gerilimi250 V
-
Anma gerilimi250 V AC
Elektrik akımı
-
Anahtarlama akımı16 AX
Boyutlar
-
Derinlik25 mm
-
Yükseklik55.5 mm
-
Genişlik55.5 mm
Kurulum, montaj
-
kurulum modu4 delikli vidayla sabitlemek için
Bağlantı
-
terminalortak giriş terminali
-
Bağlantı tipividalı terminaller ile
-
Bağlantı tipiVida bağlantısı
Ekipman
-
Isıtma şalteriHayır
Emniyet
-
Darbe dayanımıIK05
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductECDeclaration
PDF269 KBDeclaration
PDF273 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com