Integro 1'li hinged çerv, antr. mat • 918282505 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • ürünler
    0
    Tümünü gör

    Ürün sonucu bulunamadı ""

    Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
      • Çözümler
      • Enerji Dağı­tımı
        Yeni h3+ Kompakt Şalterler
        Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
        Keşfedin
      • Kablo Yöne­timi
        Yeni h3+ Kompakt Şalterler
        Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
        Keşfedin
      • Bina Otomasyonu
        Yeni h3+ Kompakt Şalterler
        Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
        Keşfedin
      • Enerji Yöne­timi
        Yeni h3+ Kompakt Şalterler
        Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
        Keşfedin
      • Oda Çözümleri
        Yeni h3+ Kompakt Şalterler
        Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
        Keşfedin
      • Anahtar Priz
        Yeni h3+ Kompakt Şalterler
        Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
        Keşfedin
      • Hepsini gör
    • Dökümanlar ve Servisler
      Eğitim
      Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
      Ziyaret edin
      • Dökümanlar ve Servisler
      • Dökümanlar
        Eğitim
        Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
        Ziyaret edin
      • Eğitim
        Eğitim
        Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
        Ziyaret edin
      • Proje Referansları
        Eğitim
        Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
        Ziyaret edin
      • Hepsini gör
    • Destek
      İletişim
      Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
      Destek alın
      • Destek
      • Bize ulaşın
        İletişim
        Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
        Destek alın
      • SSS
        İletişim
        Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
        Destek alın
      • En yakın bayi
        İletişim
        Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
        Destek alın
      • Hepsini gör
    • Hakkımızda
      Sürdürülebilirlik
      Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
      Daha fazla bilgi
      • Hakkımızda
      • Sürdürülebilirlik
        Sürdürülebilirlik
        Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
        Daha fazla bilgi
      • Haberler
        Sürdürülebilirlik
        Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
        Daha fazla bilgi
      • Sosyal Medya
        Sürdürülebilirlik
        Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
        Daha fazla bilgi
      • Hepsini gör
    • Tüm kategorileri görün
    Hesap
    • Ürünler
    • Anahtar - Priz Ürün­leri ve Bina Otomasyonu
    • Anahtar - Priz Ürün­leri
    • Berker Integro
    • Berker Integro Flow çerçev­eler
    • Antra­sit, mat
    • 918282505
    Hager Türkiye ürünün  918282505 görseli  | Hager 1
    Hager Türkiye ürünün  918282505 görseli  | Hager 1

    Integro Flow, çerçeve, 1'li hinged, mat, antrasit

    918282505

    Hager Türkiye ürünün  918282505 görseli  | Hager 1
    Hager Türkiye ürünün  918282505 görseli  | Hager 1
    • Berker Integro

    Integro Flow, çerçeve, 1'li hinged, mat, antrasit 918282505

    EAN
    4011334239789
    VPE
    10 PCEs

    You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
    • Teknik özellikler
    • Belgeler
    • Aksesuarlar
    • Daha fazla ürün
    Sayfayı indirin

    Teknik özellikler

    Boyutlar
    • Derinlik
      17.9 mm
    • Yükseklik
      59.5 mm
    • Genişlik
      59.5 mm
    Kapa­site
    • Priz sayısı
      1
    Kapak, kapı
    • Kapak
      soket çıkışlarını kapatmak için
    Matery­aller
    • Yüzey görüntüsü
      mat
    • Yüzey işleme tipi
      işlen­memiş
    Emniyet
    • REACH uyumlu
      Evet
    • RoHS uyumlu
      Evet
    • Halojen içermez
      Evet

    İndirilenler

    • Görseller telif hakkına tabi olabilir

      Resim 918282505 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 918282505

    • Uygunluk beyanı

      Resim  | Hager Türkiye
      PDF
      313 KB
      Resim  | Hager Türkiye
      PDF
      274 KB
      Resim Declaration | Hager Türkiye

      Declaration

      PDF
      275 KB
    • RoHS raporu

      Resim REACH-declaration 2023-10-20 (english) | Hager Türkiye

      REACH-declaration 2023-10-20 (english)

      PDF
      32 KB
      Resim RoHS-declaration 2023-10-20 (english) | Hager Türkiye

      RoHS-declaration 2023-10-20 (english)

      PDF
      33 KB
    Daha fazla belge
    • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

      Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

    İsteğe bağlı aksesuarlar

    Daha fazla gör

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      818272505 - Frame 1gang, Integro Flow, anthracite matt
      818272505
    • 2
      818282505 - Integro Flow, hinged çerçeve, mat,antrasit
      818282505
      Integro Flow, hinged çerçeve, mat, antrasit
    • 3
      918192515 - Integro Flow çerçeve, 3'lü,antrasit Mat
      918192515
      Integro Flow çerçeve, 3'lü, antrasit Mat
    • 4
      918262515 - Integro Flow çerçeve, 2'li,antrasit Mat
      918262515
      Integro Flow çerçeve, 2'li, antrasit Mat
    • 5
      918272505 - Integro Flow çerçeve, 1'li,antrasit Mat
      918272505
      Integro Flow çerçeve, 1'li, antrasit Mat

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Enerji yönetimi
    • Anahtar, priz ürünleri
    • Enerji dağıtım
    • Kablo yönetimi
    • Bina otomasyonu
    • Referanslarımız

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • >
    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin

    © 2023 Ha­ger Group