univ. touch dimmer 1 gang, 85421200
EAN
4011334375920
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Fonksiyonlar
-
yavaşça açmaampul korumalı yavaşça açma
Temel elektriksel özellikler
-
Frekans50/60 Hz
Voltaj
-
Çalışma gerilimi230 V AC
Sigorta
-
Sigortakısa devre ve aşırı yüke dayanıklı (elektronik sigorta)
Boyutlar
-
ekleme derinliği32 mm
Güç
-
Kısılabilir konvansiyonel trafolar25…400 VA
-
Güç tüketimi (yedek)< 0.3 W
-
Elektronik transformatörler ve çift modlu transformatörler25…400 W
Floresan ampul kontrolü
-
Dim edilebilir enerji tasarruflu lambalar13…80 W
LED kontrolü
-
Kısılabilir 230 V retrofit LED lambalar5…70 W
Akkor ampul kontrolü
-
230 V akkor lambalar ve halojen lambalar20…350 W
Kurulum, montaj
-
kurulum moduaçılır pençeli
Bağlantı
-
Vidalı terminaller (maksimum.)2 x 1,5/1 x 2,5 mm²
-
Bağlantı tipividalı terminaller ile
Kablo
-
Yük kablosu uzunluğumaks. 100 m
Ekipman
-
Trafo merkezi girişiEvet
-
Dim prensibiyük tipine göre faz açma veya faz kesme, kendiliğinden öğrenen
Emniyet
-
REACH uyumluHayır
-
RoHS uyumluEvet
-
Halojen içermezHayır
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-5…45 °C
-
Enerji tasarrufludüşük iç enerji gereksinimi
-
Bağıl nem (yoğunlaşma olmadan)0…65 % (yoğunlaşma olmadan)
Kimlik
-
Uygulama, kullanımHareket dedektörü
-
ana tasarım hattıBerker.Net
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
Uygunluk beyanı
Declaration of Conformity
PDF292 KBDeclaration of Conformity
PDF296 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com