IR hrkt ddktr 2,2 m, Q.1/Q.3, ant. kadifemsi, lake 85342226
EAN
4011334383086
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Fonksiyonlar
-
Kullanım usulü, çalışma şeklimikro işlemci kontrollü çalışma modu
Boyutlar
-
Montaj yüksekliği34 mm
-
Anma montaj yüksekliği2.2 m
Tetikleme
-
dokunulmazlık süresi≈ 10 s
Ölçüm
-
Dikdörtgen şekilli algılama alanı≈ 8 x 12 m
Erişim mesafesi
-
Menzil, ön≈ 8 m
Algılama
-
Algılama seviyesi sayısı3
-
Ayarlanabilir algılama açısıher bir taraf ≈ 45…90 °
-
Yerde algılama alanı Ø0 m
Aydınlatma kontrolü
-
Ayarlanabilen tepki parlaklığı≈ 5…1000 lx , gündüz operasyon
Ayarlar
-
Ayarlanabilen tepki değeri parlaklığıEvet
-
Ayarlanabilen tepki değeri hassasiyetiEvet
-
Ayarlanabilen tepki hassasiyeti10…100 %
-
Kısa süre modu200 ms
-
Gecikme süresi≈ 180 s
-
Ayarlanabilen gecikme süresi≈ 10 s…30 mn
-
Kapanış ön uyarısı için dim değerine % 5030 s
Emniyet
-
atishalogenfreeexternallymaintainedNo
-
Korumasökme korumalı
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-5…45 °C
-
Enerji tasarrufludüşük iç enerji gereksinimi
-
Bağıl nem (yoğunlaşma olmadan)0…65 % (yoğunlaşma olmadan)
Kimlik
-
Uygulama, kullanımHareket dedektörü
-
Sekonder tasarım hatlarıQ.1
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF1 MB -
ProductECDeclaration
PDF1 MBPDF1 MB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com