hrkt ddktr 2,2 m • 85342131 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • ürünler
    0
    Tümünü gör

    Ürün sonucu bulunamadı ""

      Ürün kategorileri
      0

      Kategori sonucu bulunamadı ""

        Arama önerileri

        Öneri sonucu bulunamadı ""

          İçerik
          0
          Tümünü gör

          İçerik sonucu bulunamadı ""

          Menü
          • Ürünler
          • Çözümler
            Yeni h3+ Kompakt Şalterler
            Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
            Keşfedin
            • Çözümler
            • Enerji Dağı­tımı
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Kablo Yöne­timi
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Bina Otomasyonu
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Enerji Yöne­timi
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Oda Çözümleri
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Anahtar Priz
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Hepsini gör
          • Dökümanlar ve Servisler
            Eğitim
            Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
            Ziyaret edin
            • Dökümanlar ve Servisler
            • Dökümanlar
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Eğitim
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Proje Referansları
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Hepsini gör
          • Destek
            İletişim
            Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
            Destek alın
            • Destek
            • Bize ulaşın
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • SSS
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • En yakın bayi
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • Hepsini gör
          • Hakkımızda
            Sürdürülebilirlik
            Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
            Daha fazla bilgi
            • Hakkımızda
            • Sürdürülebilirlik
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Haberler
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Sosyal Medya
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Hepsini gör
          • Tüm kategorileri görün
          Hesap
          • Ürünler
          • Anahtar - Priz Ürün­leri ve Bina Otomasyonu
          • Anahtar - Priz Ürün­leri
          • Berker serie 1930 / Glass / R.classic
          • Elektronik uygu­lama modülü
          • Hareket dedek­törü (2.2 m)
          • 85342131
          Mevcut arama
          Resim Filtre | Hager Türkiye Filtre
          Resim Filtre | Hager Türkiye Filtre
          ÜrünlerGöster

          En çok görüntülenen ürünler

          2
          1
          85342131 - hrkt ddktr 2,2 m, R.1/R.3/1930/R.classic,parlak siyah
          85342131
          hrkt ddktr 2,2 m, R.1/R.3/1930/R.classic,parlak siyah
          2
          85342139 - hrkt ddktr 2,2 m, R.1/R.3/1930/R.classic,parlak beyaz
          85342139
          hrkt ddktr 2,2 m, R.1/R.3/1930/R.classic,parlak beyaz
          Hager Türkiye ürünün  85342131 görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  85342131 görseli  | Hager 1

          hrkt ddktr 2,2 m, R.1/R.3/1930/R.classic,parlak siyah

          85342131

          Hager Türkiye ürünün  85342131 görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  85342131 görseli  | Hager 1
          • Berker R.1 / R.3 / R.8
          • Berker serie 1930 / Glass / R.classic

          hrkt ddktr 2,2 m, R.1/R.3/1930/R.classic,parlak siyah 85342131

          EAN
          4011334374220
          VPE
          1 parça

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Listeye ekle
          Listeye ekle

          Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

          Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

          Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
          • Teknik özellikler
          • Belgeler
          • Aksesuarlar
          • Daha fazla ürün
          Sayfayı indirin

          Teknik özellikler

          Fonksiy­onlar
          • Kullanım usulü, çalışma şekli
            mikro işlemci kontrollü çalışma modu
          Boyutlar
          • Montaj yüksekliği
            34 mm
          • Anma montaj yüksekliği
            2.2 m
          • Çap
            57.6 mm
          Ölçüm
          • Dikdörtgen şekilli algılama alanı
            ≈ 8 x 12 m
          Erişim mesafesi
          • Menzil, ön
            ≈ 8 m
          Algılama
          • Algılama sevi­yesi sayısı
            3
          • Ayar­lanab­ilir algılama açısı
            her bir taraf ≈ 45…90 °
          • Yerde algılama alanı Ø
            0 m
          Aydın­latma kontrolü
          • Ayar­lanabilen tepki parlaklığı
            ≈ 5…1000 lx , gündüz oper­asyon
          Ayarlar
          • Ayar­lanabilen tepki değeri parlaklığı
            Evet
          • Ayar­lanabilen tepki değeri hassasi­yeti
            Evet
          • Ayar­lanabilen tepki hassasi­yeti
            10…100 %
          • Gecikme süresi
            ≈ 180 s
          • Kapanış ön uyarısı için dim değerine % 50
            30 s
          Emniyet
          • REACH uyumlu
            Hayır
          • RoHS uyumlu
            Evet
          • Halojen içermez
            Hayır
          • Koruma
            sökme koru­malı
          Kullanım koşul­ları
          • çalıştırma sıcaklığı
            -5…45 °C
          • Enerji tasar­ruflu
            düşük iç enerji gereksinimi
          • Bağıl nem (yoğun­laşma olmadan)
            0…65 % (yoğun­laşma olmadan)
          Kimlik
          • Uygu­lama, kullanım
            Hareket dedek­törü
          • Sekonder tasarım hatları
            Hareket algılayıcı ; R.1

          İndirilenler

          • Görseller telif hakkına tabi olabilir

            Resim 85342131 | Hager Türkiye

            Ürün resmi 85342131

          • ProductNotice

            Resim Manual for 8534xx - Motion detector (EN, 2022-04) | Hager Türkiye

            Manual for 8534xx - Motion detector (EN, 2022-04)

            PDF
            751 KB
          • ProductECDeclaration

            Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

            Declaration of Conformity

            PDF
            1 MB
            Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

            Declaration of Conformity

            PDF
            1 MB
          • ProductROHS

            Resim REACH-declaration 2023-10-20 (english) | Hager Türkiye

            REACH-declaration 2023-10-20 (english)

            PDF
            32 KB
            Resim RoHS-declaration 2023-10-20 (english) | Hager Türkiye

            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)

            PDF
            33 KB
          Daha fazla belge
          • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

            Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

          Zorunlu aksesuarlar

          Daha fazla gör

          Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

            1
          • 1
            85342139 - hrkt ddktr 2,2 m, R.1/R.3/1930/R.classic,parlak beyaz
            85342139
            hrkt ddktr 2, 2 m, R.1/R.3/1930/R.classic, parlak beyaz

          Ürünler ve çözümler

          • Ürün kataloğu
          • Enerji yönetimi
          • Anahtar, priz ürünleri
          • Enerji dağıtım
          • Kablo yönetimi
          • Bina otomasyonu
          • Referanslarımız

          İletişim ve Destek

          • Bayilerimiz
          • Bizimle iletişime geçin
          • SSS
          • Eğitim
          • Dökümanlar
          • Haberler

          Biz kimiz?

          Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

          Bizi yakından tanıyın

          Bizi takip edin!

          • >
          • Gizlilik
          • Çerezler
          • Hagergroup
          • Bir güvenlik açığını bildirin

          © 2023 Ha­ger Group