The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
hrkt ddktr için genişletme ünitesi,
85320100
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
-
Çalışma gerilimi
230 V AC
-
Sigorta
kısa devre ve aşırı yüke dayanıklı (elektronik sigorta)
-
Vidalı terminaller (maksimum.)
2 x 1,5/1 x 2,5 mm²
-
çalıştırma sıcaklığı
-5…45 °C
-
Enerji tasarruflu
düşük iç enerji gereksinimi
-
Bağıl nem (yoğunlaşma olmadan)
0…65 % (yoğunlaşma olmadan)
-
Uygulama, kullanım
Hareket dedektörü
-
ana tasarım hattı
Berker.Net
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
-
ProductECDeclaration
Daha fazla belge