buton, B.3/B.7, antrasit mat 85241185
EAN
4011334371007
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Fonksiyonlar
-
Jaluzi hareket süresi2 mn
Temel elektriksel özellikler
-
Anma gerilimi12 V
-
Frekans- Hz
LED kontrolü
-
LEDkilitli kalma koruma LED göstergeli
Ayarlar
-
Lamel ayar süresi(ayarlanabilir) 50 ms…2.5 s
-
minimum çıta ayarlama süresi≈ 250 ms
-
Ayarlanabilen gecikme süresi0…500 s
-
Butona basarak lamel ayarı< 0.4 s
Ekipman
-
Butona basıldığında 2 dakika boyunca kendi kendine tutma> 0.4 s
-
Yön değişikliği için geçiş süresi< 0.6 s
Emniyet
-
atishalogenfreeexternallymaintainedNo
-
Korumasökme korumalı
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-5…45 °C
-
Enerji tasarrufludüşük iç enerji gereksinimi
-
Bağıl nem (yoğunlaşma olmadan)0…65 % (yoğunlaşma olmadan)
Kimlik
-
ana tasarım hattıBerker S.1/B.3/B.7
-
Sekonder tasarım hatlarıBerker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 Glas
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF775 KB -
ProductECDeclaration
PDF1 MBPDF1 MB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com