kör kapak ucu 85221100
EAN
4011334375906
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Fonksiyonlar
-
Güç rezervi0 sa
Temel elektriksel özellikler
-
Frekans50/60 Hz
Elektrik akımı
-
cos φ = 0.6'da anahtarlama akımımaks. 3 A
Boyutlar
-
ekleme derinliği32 mm
-
Pençe kılavuzu montaj derinliği32 mm
-
Muhafaza kurulum derinliği22 mm
Aydınlatma kontrolü
-
Alacakaranlık ayar aralığı0 lx
Kurulum, montaj
-
kurulum moduaçılır pençeli
Bağlantı
-
Vidalı terminaller (maksimum.)2 x 1,5/1 x 2,5 mm²
-
Bağlantı tipividalı terminaller ile
Kablo
-
Yük kablosu uzunluğumaks. 100 m
Ekipman
-
Yön değişikliği için geçiş süresi< 0.6 s
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-5…45 °C
-
Enerji tasarrufludüşük iç enerji gereksinimi
-
Bağıl nem (yoğunlaşma olmadan)0…65 % (yoğunlaşma olmadan)
Kimlik
-
ana tasarım hattıBerker.Net
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
Yükleme Rehberi
PDF2 MB -
ProductECDeclaration
Declaration of Conformity
PDF213 KBDeclaration of Conformity
PDF253 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com