1'li ,R.1/R.3/1930/R.clas • 85141139 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
    Yeni h3+ Kompakt Şalterler
    Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
    Keşfedin
    • Çözümler
    • Enerji Dağı­tımı
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Kablo Yöne­timi
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Bina Otomasyonu
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Enerji Yöne­timi
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Oda Çözümleri
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Anahtar Priz
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Hepsini gör
  • Dökümanlar ve Servisler
    Eğitim
    Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
    Ziyaret edin
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Dökümanlar
      Eğitim
      Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
      Ziyaret edin
    • Eğitim
      Eğitim
      Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
      Ziyaret edin
    • Proje Referansları
      Eğitim
      Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
      Ziyaret edin
    • Hepsini gör
  • Destek
    İletişim
    Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
    Destek alın
    • Destek
    • Bize ulaşın
      İletişim
      Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
      Destek alın
    • SSS
      İletişim
      Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
      Destek alın
    • En yakın bayi
      İletişim
      Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
      Destek alın
    • Hepsini gör
  • Hakkımızda
    Sürdürülebilirlik
    Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
    Daha fazla bilgi
    • Hakkımızda
    • Sürdürülebilirlik
      Sürdürülebilirlik
      Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
      Daha fazla bilgi
    • Haberler
      Sürdürülebilirlik
      Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
      Daha fazla bilgi
    • Sosyal Medya
      Sürdürülebilirlik
      Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
      Daha fazla bilgi
    • Hepsini gör
Hesap
  • Ürünler
  • Anahtar - Priz Ürün­leri ve Bina Otomasyonu
  • Anahtar - Priz Ürün­leri
  • Berker R.1 / R.3 / R.8
  • Elektronik uygu­lama modülü
  • 1'li aydın­latma kontrol butonu
  • 85141139

1'li,R.1/R.3/1930/R.classic,parlak beyaz

85141139

Hager Türkiye ürünün  85141139 görseli  | Hager 1
  • Berker R.1 / R.3 / R.8
  • Berker serie 1930 / Glass / R.classic

1'li,R.1/R.3/1930/R.classic,parlak beyaz 85141139

EAN
4011334368496
VPE
1 parça

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
  • Teknik özellikler
  • Belgeler
  • Aksesuarlar
  • Daha fazla ürün
Sayfayı indirin

Teknik özellikler

Kontroller ve göstergeler
  • Oper­asyon
    2 basma düğmeli işletim konsep­tiyle
Temel elektriksel özel­likler
  • Anma gerilimi
    12 V
Boyutlar
  • Çap
    57.4 mm
Ayarlar
  • Gölgeleme para­metresi
    R1_biały
  • Lazer para­metresi
    R1_weiß
Ekipman
  • Yapılandırma türü
    Laser­druck
Emniyet
  • REACH uyumlu
    Evet
  • RoHS uyumlu
    Evet
  • Halojen içermez
    Hayır
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -5…45 °C
  • Enerji tasar­ruflu
    düşük iç enerji gereksinimi
  • Bağıl nem (yoğun­laşma olmadan)
    0…65 % (yoğun­laşma olmadan)
Kimlik
  • Sekonder tasarım hatları
    R.1

İndirilenler

  • Görseller telif hakkına tabi olabilir

    Resim 85141139 | Hager Türkiye

    Ürün resmi 85141139

  • Uygunluk beyanı

    Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

    Declaration of Conformity

    PDF
    1 MB
    Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

    Declaration of Conformity

    PDF
    1 MB
Daha fazla belge
  • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

    Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Zorunlu aksesuarlar

Daha fazla gör

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    1
  • 1
    85141131 - 1'li,R.1/R.3/1930/R.classic,parlak siyah
    85141131
    1'li, R.1/R.3/1930/R.classic, parlak siyah

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Enerji yönetimi
  • Anahtar, priz ürünleri
  • Enerji dağıtım
  • Kablo yönetimi
  • Bina otomasyonu
  • Referanslarımız

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin

© 2023 Ha­ger Group