
1'li,Q.1/Q.3, beyaz kadifemsi 85141129
EAN
4011334368489
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Kontroller ve göstergeler
-
Operasyon2 basma düğmeli işletim konseptiyle
Temel elektriksel özellikler
-
Anma gerilimi12 V
Emniyet
-
Korumasökme korumalı
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-5…45 °C
-
Enerji tasarrufludüşük iç enerji gereksinimi
-
Bağıl nem (yoğunlaşma olmadan)0…65 % (yoğunlaşma olmadan)
Kimlik
-
Sekonder tasarım hatlarıQ.1
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
Manual for 8514xx - Button 1g/2g (EN-NL, 2022-04)
PDF416 KB -
ProductECDeclaration
Declaration of Conformity
PDF1 MBDeclaration of Conformity
PDF1 MB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com