The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
anahtar girişi 2'li,
85122200
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
-
yavaşça açma
ampul korumalı yavaşça açma
-
Çalışma gerilimi
230 V AC
-
Sigorta
kısa devre ve aşırı yüke dayanıklı (elektronik sigorta)
-
Kısılabilir konvansiyonel trafolar
kanal başına 35…300 VA
-
Güç tüketimi, bekleme (Kanal 1/Kanal 2)
< 0.3/0.7 W
-
Elektronik transformatörler ve çift modlu transformatörler
kanal başına 35…300 VA
-
Dim edilebilir enerji tasarruflu lambalar
kanal başına 15…54 W
-
Kısılabilir 230 V retrofit LED lambalar
kanal başına 12…40 W
-
230 V akkor lambalar ve halojen lambalar
kanal başına 35…300 W
-
kurulum modu
açılır pençeli
-
Vidalı terminaller (maksimum.)
2 x 1,5/1 x 2,5 mm²
-
Yük kablosu uzunluğu
maks. 100 m
-
çalıştırma sıcaklığı
-5…45 °C
-
Enerji tasarruflu
düşük iç enerji gereksinimi
-
Bağıl nem (yoğunlaşma olmadan)
0…65 % (yoğunlaşma olmadan)
-
Uygulama, kullanım
Hareket dedektörü
-
ana tasarım hattı
Berker.Net