818282507

EAN
4011334054450
VPE
200 PCEs

Teknik özellikler

Boyutlar
  • Derinlik
    17.9 mm
  • Yükseklik
    59.5 mm
  • Genişlik
    59.5 mm
Kapa­site
  • Priz sayısı
    1
Matery­aller
  • Yüzey işleme tipi
    işlen­memiş
Emniyet
  • Koruma indeksi IP
    IP20