1'li buton modülü kapağı, şeffaf cam,/B.3/B.7, al. mat,lake 80960283
EAN
3250617152808
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Sabitleme modusıva altı montaj
Kontroller ve göstergeler
-
buton / push-butonprogramlama düğmesi ve kırmızı programlama LED ile
Voltaj
-
Bara üzerinden çalışma gerilimi21…32 V DC
Boyutlar
-
Yükseklik55 mm
Güç
-
Güç tüketimi, KNX≈ 108 mW
Materyaller
-
Yüzey görüntüsümat
Bağlantı
-
Veri yolu bağlantı ünitesibütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi
-
Veri yolu bağlantısıbağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
Ayarlar
-
Desteklenen yapılandırma modlarısystem, easy
Emniyet
-
Koruma indeksi IPIP20
-
Korumasökme korumalı
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-5…45 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-20…70 °C (> 45 ° C'de saklanması servis ömrünü azaltır)
Kimlik
-
Ürün ailesiürün ailesi: basma düğmeler
-
ana tasarım hattıKNX - Berker S.1/B.3/B.7
-
Sekonder tasarım hatlarıKNX ; Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 Glas
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com