KNX oda kumanda, ekranlı ve entegre • 80660100 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • ürünler
    0
    Tümünü gör

    Ürün sonucu bulunamadı ""

      Ürün kategorileri
      0

      Kategori sonucu bulunamadı ""

        Arama önerileri

        Öneri sonucu bulunamadı ""

          İçerik
          0
          Tümünü gör

          İçerik sonucu bulunamadı ""

          Menü
          • Ürünler
          • Çözümler
            Yeni h3+ Kompakt Şalterler
            Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
            Keşfedin
            • Çözümler
            • Enerji Dağı­tımı
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Kablo Yöne­timi
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Bina Otomasyonu
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Enerji Yöne­timi
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Oda Çözümleri
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Anahtar Priz
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Hepsini gör
          • Dökümanlar ve Servisler
            Eğitim
            Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
            Ziyaret edin
            • Dökümanlar ve Servisler
            • Dökümanlar
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Eğitim
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Proje Referansları
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Hepsini gör
          • Destek
            İletişim
            Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
            Destek alın
            • Destek
            • Bize ulaşın
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • SSS
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • En yakın bayi
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • Hepsini gör
          • Hakkımızda
            Sürdürülebilirlik
            Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
            Daha fazla bilgi
            • Hakkımızda
            • Sürdürülebilirlik
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Haberler
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Sosyal Medya
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Hepsini gör
          • Tüm kategorileri görün
          Hesap
          • Ürünler
          • Anahtar - Priz Ürün­leri ve Bina Otomasyonu
          • Bina Otomasyonu
          • KNX ETS
          • KNX Anahtar - Berker Q.1 / Q.3
          • KNX Oda Kontrolü
          • 80660100
          Hager Türkiye ürünün  80660100 görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  80660100 görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  80660100 görseli  | Hager 2
          Hager Türkiye ürünün  80660100 görseli  | Hager 3
          Hager Türkiye ürünün  80660100 görseli  | Hager 4
          Hager Türkiye ürünün  80660100 görseli  | Hager 5

          80660100

          Hager Türkiye ürünün  80660100 görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  80660100 görseli  | Hager 2
          Hager Türkiye ürünün  80660100 görseli  | Hager 3
          Hager Türkiye ürünün  80660100 görseli  | Hager 4
          Hager Türkiye ürünün  80660100 görseli  | Hager 5
          Hager Türkiye ürünün  80660100 görseli  | Hager 1
          • KNX ETS

          80660100

          EAN
          4011334415930
          VPE
          1 parça

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

          Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

          Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
          • Teknik özellikler
          • Belgeler
          • Aksesuarlar
          Sayfayı indirin

          Teknik özellikler

          Fonksiy­onlar
          • Fonksiyon
            tatil anahtar­lamasıyla ; don koruma işleviyle
          Kontroller ve göstergeler
          • Gösterge / ekran
            ayarlı veya gerçek ısı göstergesi ; simge göstergeli LC ekran ; ilk eylemlerin göster­ilmesi
          Voltaj
          • Yardımcı gerilim
            24 V DC
          • Bara üzer­inden çalışma gerilimi
            21…32 V DC
          Elektrik akımı
          • Mevcut tüketim (çalışma)
            25 mA
          • Veri yolu akım tüke­timi (veri aktarımı)
            max. 10 mA
          Boyutlar
          • ekleme derin­liği
            32 mm
          • Ekran boyut­ları (G x Y)
            38.28 x 30.26 mm
          • Ray monteli cihazın genişliği (RMD)
            0 modüller
          • Genişlik
            71 mm
          Ekran
          • TFT ekran büyüklüğü
            1.93 ″
          Kurulum, montaj
          • kurulum modu
            açılır pençeli ; sıva altı ve oyuk duvara montaj için ; tek montaj için ; dikey montaj için
          Bağlantı
          • Veri yolu bağlantı ünitesi
            bütün­leşik veri yolu kuplaj ünitesi
          • Veri yolu bağlantısı
            bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
          • Bağlantı
            harici zemin ısı algılayıcı/uza­ktan algılayıcı için ek bağlantılı
          Ayarlar
          • Desteklenen yapılandırma modları
            system, easy
          • Zaman
            otomatik yaz / kış saati değişimi ile
          Ekipman
          • Isıtma
            ısıtma ve/veya soğutma kipi için ; ısıtma veya soğutma 2 kademede yapılır
          • Kontrol
            tek oda ayrı kuman­dası için ; ısıtma / soğutma ünitesi ön ayar­ları için kontrol para­metresi
          Emniyet
          • REACH uyumlu
            Hayır
          • RoHS uyumlu
            Evet
          • Halojen içermez
            Hayır
          Kullanım koşul­ları
          • çalıştırma sıcaklığı
            -5…45 °C
          • Saklama/taşıma sıcaklığı
            -20…70 °C (> 45 ° C'de saklan­ması servis ömrünü azaltır)
          • Sıcaklık
            ek işlev, standart ve gece ısısı için ; Dahili ve/veya bağlanılab­ilir uzak sensörle ortalama değer oluştur­arak ısı ölçümü
          Kimlik
          • Ürün ailesi
            ürün ailesi ısıtma, ilkim­lendirme, hava­landırma
          • ana tasarım hattı
            KNX

          İndirilenler

          • Görseller telif hakkına tabi olabilir

            Resim 80660100 | Hager Türkiye

            Ürün resmi 80660100

          • Kullanım kılavuzu

            Resim  | Hager Türkiye
            PDF
            4 MB
          • KNX ürün veritabanı

            Resim ETS4 (vers. 1.0) - KNX Database for KNX Thermostat/room-controller | Hager Türkiye

            ETS4 (vers. 1.0) - KNX Database for KNX Thermostat/room-controller

            KNXPROD
            574 KB
          • Uygunluk beyanı

            Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

            Declaration of Conformity

            PDF
            900 KB
            Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

            Declaration of Conformity

            PDF
            900 KB
            Resim EU Declaration of Conformity | Hager Türkiye

            EU Declaration of Conformity

            PDF
            317 KB
          • PEP belgesi

            Resim  | Hager Türkiye
            PDF
            202 KB
          • RoHS raporu

            Resim REACH declaration 80660100 (english) | Hager Türkiye

            REACH declaration 80660100 (english)

            PDF
            33 KB
            Resim RoHS declaration 80660100 (english) | Hager Türkiye

            RoHS declaration 80660100 (english)

            PDF
            33 KB
          Daha fazla belge
          • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

            Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

          Zorunlu aksesuarlar

          Daha fazla gör

          Ürünler ve çözümler

          • Ürün kataloğu
          • Enerji yönetimi
          • Anahtar, priz ürünleri
          • Enerji dağıtım
          • Kablo yönetimi
          • Bina otomasyonu
          • Referanslarımız

          İletişim ve Destek

          • Bayilerimiz
          • Bizimle iletişime geçin
          • SSS
          • Eğitim
          • Dökümanlar
          • Haberler

          Biz kimiz?

          Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

          Bizi yakından tanıyın

          Bizi takip edin!

          • >
          • Gizlilik
          • Çerezler
          • Hagergroup
          • Bir güvenlik açığını bildirin

          © 2023 Ha­ger Group