75900080
EAN
4011334257431
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Boyutlar
-
Derinlik5.7 mm
-
Yükseklik85 mm
-
Genişlik151.6 mm
Ekipman
-
Yapılandırma türüLaserdruck
-
Aydınlatmadurum LED ışığı ile aydınlatılabilir
Emniyet
-
atishalogenfreeexternallymaintainedYes
Kimlik
-
ana tasarım hattıB.IQ
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com