![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
KNX Touch cntrl TFT ekran, Integro bus bağl. KNX, parlak siyah 75740101
EAN
3250617032582
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Sabitleme modusıva altı montaj
Fonksiyonlar
-
Vericiler/aktüatörler için merkezi fonksiyonel birimEvet
-
Entegre DCF77 alıcısıHayır
Kontroller ve göstergeler
-
buton / push-butonprogramlama düğmesiyle
-
varlık butonuHayır
-
LED durumuHayır
Voltaj
-
Yardımcı gerilim24 V DC
-
Bara üzerinden çalışma gerilimi21…32 V DC
Elektrik akımı
-
Veri yolu akım tüketimi (veri aktarımı)≈ 10 mA
Boyutlar
-
Derinlik44 mm
-
ekleme derinliği25.5 mm
-
Ray monteli cihazın genişliği (RMD)0 modüller
-
Yükseklik75 mm
-
Genişlik95 mm
Güç
-
Güç tüketimi (yedek)0.6 W
-
Güç tüketimi, KNX≈ 1 W
Ekran
-
Çözünürlüklü grafik ekran320 x 240 px
-
Ekran ileEvet
-
TFT ekran büyüklüğü3.5 ″
Algılama
-
IR sensörHayır
Materyaller
-
Yüzey işleme tipiişlenmemiş
-
ŞeffafHayır
Bağlantı
-
Kablo kesiti (bükülgen), kablo sonlandırma manşonlu0.25 mm²
-
Veri yolu bağlantı ünitesibütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi
-
Veri yolu bağlantısıbağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
Kablo
-
İkili kablo uzunluğu, uzatılabilirmaks. 10 m
Ayarlar
-
Desteklenen yapılandırma modlarısystem
Ekipman
-
Çalıştırma noktalarının sayısı6
-
Hırsızlığa/demontaj korumasına sahipEvet
-
Manuel ayar noktası ayarıEvet
-
Sıcaklık kontrolörüEvet
-
Zamanlayıcı saatHayır
Emniyet
-
Koruma indeksi IPIP20
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı0…50 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-10…50 °C (> 45 ° C'de saklanması servis ömrünü azaltır)
-
Bağıl nem (yoğunlaşma olmadan)95 % (yoğunlaşma olmadan)
Kimlik
-
Ürün ailesiürün ailesi ısıtma, ilkimlendirme, havalandırma
-
ana tasarım hattıKNX
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
Teknik bilgi
PDF1 MB -
ProductETSBase
KNXPROD6 MBKNXPROD6 MB -
ProductApplicationDescription
PDF7 MBPDF1 MB -
ProductECDeclaration
PDF904 KBPDF904 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com