5'li buton,Termostatlı • 75665785 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Şu ülkede bulunuyorsunuz : Amerika Birleşik Devletleri.
×
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • ürünler
    0
    Tümünü gör

    Ürün sonucu bulunamadı ""

      Ürün kategorileri
      0

      Kategori sonucu bulunamadı ""

        Arama önerileri

        Öneri sonucu bulunamadı ""

          İçerik
          0
          Tümünü gör

          İçerik sonucu bulunamadı ""

          Menü
          • Ürünler
          • Çözümler
            Yeni h3+ Kompakt Şalterler
            Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
            Keşfedin
            • Çözümler
            • Enerji Dağı­tımı
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Kablo Yöne­timi
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Bina Otomasyonu
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Enerji Yöne­timi
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Oda Çözümleri
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Anahtar Priz
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Hepsini gör
          • Dökümanlar ve Servisler
            Eğitim
            Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
            Ziyaret edin
            • Dökümanlar ve Servisler
            • Dökümanlar
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Eğitim
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Proje Referansları
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Hepsini gör
          • Destek
            İletişim
            Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
            Destek alın
            • Destek
            • Bize ulaşın
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • SSS
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • En yakın bayi
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • Hepsini gör
          • Hakkımızda
            Sürdürülebilirlik
            Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
            Daha fazla bilgi
            • Hakkımızda
            • Sürdürülebilirlik
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Haberler
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Sosyal Medya
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Hepsini gör
          • Tüm kategorileri görün
          Hesap
          • Ürünler
          • Anahtar - Priz Ürün­leri ve Bina Otomasyonu
          • Bina Otomasyonu
          • KNX ETS
          • KNX Anahtar - Berker S.1 / B.x
          • 5-gang termo­statlı
          • 75665785
          Mevcut arama
          Resim Filtre | Hager Türkiye Filtre
          Resim Filtre | Hager Türkiye Filtre
          ÜrünlerGöster

          En çok görüntülenen ürünler

          1
          1
          75665785 - Termostatlı 5'li buton, ekran, B.3/B.7
          75665785
          Termostatlı 5'li buton, ekran, B.3/B.7
          Hager Türkiye ürünün  75665785 görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  75665785 görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  75665785 görseli  | Hager 2
          Hager Türkiye ürünün  75665785 görseli  | Hager 3
          Hager Türkiye ürünün  75665785 görseli  | Hager 4

          Termostatlı 5'li buton, ekran, B.3/B.7

          75665785

          Hager Türkiye ürünün  75665785 görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  75665785 görseli  | Hager 2
          Hager Türkiye ürünün  75665785 görseli  | Hager 3
          Hager Türkiye ürünün  75665785 görseli  | Hager 4
          Hager Türkiye ürünün  75665785 görseli  | Hager 1
          • KNX ETS

          Termostatlı 5'li buton, ekran, B.3/B.7 75665785

          EAN
          4011334284826
          VPE
          1 parça

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Listeye ekle
          Listeye ekle

          Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

          Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

          Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
          • Teknik özellikler
          • Belgeler
          • Aksesuarlar
          Sayfayı indirin

          Teknik özellikler

          Fonksiy­onlar
          • Oda sıcaklığı kontrolörü ile
            Evet
          • Fonksiyon
            anahtar, basma düğmesi, dimmer, kepenk ve oda termo­statı işlevleri için ; valf koruma işleviyle
          • Zaman­layıcılar
            oda ısı zaman­layıcısıyla
          • Çalışma modu
            kontrolör işletim kipleri: ek işlev, bekleme, gece ve don/ısı koruma kipi
          Uyum­luluk
          • Uzatma ünitesi
            ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi
          Kontroller ve göstergeler
          • LED ekranlı
            Evet
          • Dim
            alan karartma
          • Buton sayısı
            5
          • Oper­asyon
            kepenk işletim konsepti kısa-uzun­-kısa ve uzun­-kısa para­metre­leştirile­bilir ; anahtar­lama, basma, kepen­kler ve kısma için tek bir basma düğmesi işlemi
          • Gösterge / ekran
            işletim kipi, kontrol ünitesi kili­tlenme, oda/dış mekan ısısı, zaman (saat gereklidir) göster­ilmesi ; simge göstergeli LC ekran
          • buton / push-b­uton
            2 ek gösterge düğmesiyle
          Bağlanab­i­lirlik
          • kodlama
            düğmeli kilit işlevli
          Boyutlar
          • Etiket alanı uzun­luğu (GxY)
            52.3 x 15.6 mm
          • Yükseklik
            15.6 mm
          • Genişlik
            55.8 mm
          Ölçüm
          • değer iletici
            kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte
          Ekran
          • Ekran ile
            Evet
          Matery­aller
          • Yüzey işleme tipi
            işlen­memiş
          LED kontrolü
          • LED
            beyaz işletim LED ve 10 kırmızı durum LED ile
          Bağlantı
          • Veri yolu bağlantı ünitesi
            sıva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi
          Ayarlar
          • para­metre­leştirme
            Varlık düğmesi ek işlev için para­metre­leştirile­bilir ; tek ve iki düğmeli işletim para­metre­leştirile­bilir ; son kullanıcı ekran gösterimi para­metre­leştirile­bilir
          • Program­lama
            ETS2 ile V1.2a ve üzeri ve ETS3 ile program­lanab­ilir
          Teslimat kapsamı
          • Bus bağlantısı dahil
            Hayır
          Ekipman
          • Çalıştırma noktalarının sayısı
            12
          • Hırsızlığa/­de­montaj koru­masına sahip
            Evet
          • Yapılandırma türü
            Beschrif­tungs­feld(er) - Folie
          • Ürün tipi:
            ürün tipi: basma düğme beşli
          • Isıtma
            yadımcı adım olarak veya olmadan ısıtma ve/veya soğutma kipi için
          • Kontrol
            maksimum 2 kontrol devres­inin sürekli (PI) veya anahtar­lanmış (2-nokta) kontrolü için ; ısıtma / soğutma ünitesi ön ayar­ları için kontrol para­metresi ; tek oda ayrı kuman­dası için
          Yazılım
          • güncelleme
            flash-­con­troller tekno­lojisiyle
          Emniyet
          • REACH uyumlu
            Evet
          • RoHS uyumlu
            Evet
          • Halojen içermez
            Hayır
          • Koruma
            sökme koru­malı
          • Alarm
            veri yolu kuplaj ünitesi 1 bit veya 1 byte bağlantı kesildikten sonra alarm tele­gramı
          Kullanım koşul­ları
          • çalıştırma sıcaklığı
            -5…45 °C
          • Sıcaklık
            dahili ve/veya harici sensörle ortalama değer oluştur­arak ısı ölçümü
          Kimlik
          • Ürün ailesi
            ürün ailesi: basma düğmeler
          • ana tasarım hattı
            KNX - Berker S.1/B.3/B.7
          • Sekonder tasarım hatları
            KNX ; Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 Glas

          İndirilenler

          • Görseller telif hakkına tabi olabilir

            Resim 75665785 | Hager Türkiye

            Ürün resmi 75665785

          • ProductNotice

            Resim Manual for 756627xx-756637xx-756657xx - Push-button 2gang with thermostat (EN, 2021-12) | Hager Türkiye

            Manual for 756627xx-756637xx-756657xx - Push-button 2gang with thermostat (EN, 2021-12)

            PDF
            1 MB
          • ProductETSBase

            Resim KNX plugin for 7566xx - Push-button with thermostat (V104) | Hager Türkiye

            KNX plugin for 7566xx - Push-button with thermostat (V104)

            EXE
            7 MB
          • ProductApplicationDescription

            Resim Application description ETS for 756627xx-756637xx-756657xx - Push-button with thermostat (EN, 2006-07) | Hager Türkiye

            Application description ETS for 756627xx-756637xx-756657xx - Push-button with thermostat (EN, 2006-07)

            PDF
            2 MB
          • ProductECDeclaration

            Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

            Declaration of Conformity

            PDF
            262 KB
            Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

            Declaration of Conformity

            PDF
            261 KB
          • ProductROHS

            Resim REACH-declaration 2023-10-20 (english) | Hager Türkiye

            REACH-declaration 2023-10-20 (english)

            PDF
            32 KB
            Resim RoHS-declaration 2023-10-20 (english) | Hager Türkiye

            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)

            PDF
            33 KB
          Daha fazla belge
          • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

            Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

          Zorunlu aksesuarlar

          Daha fazla gör

          Ürünler ve çözümler

          • Ürün kataloğu
          • Enerji yönetimi
          • Anahtar, priz ürünleri
          • Enerji dağıtım
          • Kablo yönetimi
          • Bina otomasyonu
          • Referanslarımız

          İletişim ve Destek

          • Bayilerimiz
          • Bizimle iletişime geçin
          • SSS
          • Eğitim
          • Dökümanlar
          • Haberler

          Biz kimiz?

          Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

          Bizi yakından tanıyın

          Bizi takip edin!

          • >
          • Gizlilik
          • Çerezler
          • Hagergroup
          • Bir güvenlik açığını bildirin

          © 2023 Ha­ger Group