B.IQ 5G cam ktp byz • 75665590 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • ürünler
    0
    Tümünü gör

    Ürün sonucu bulunamadı ""

      Ürün kategorileri
      0

      Kategori sonucu bulunamadı ""

        Arama önerileri

        Öneri sonucu bulunamadı ""

          İçerik
          0
          Tümünü gör

          İçerik sonucu bulunamadı ""

          Menü
          • Ürünler
          • Çözümler
            Yeni h3+ Kompakt Şalterler
            Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
            Keşfedin
            • Çözümler
            • Enerji Dağı­tımı
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Kablo Yöne­timi
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Bina Otomasyonu
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Enerji Yöne­timi
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Oda Çözümleri
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Anahtar Priz
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Hepsini gör
          • Dökümanlar ve Servisler
            Eğitim
            Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
            Ziyaret edin
            • Dökümanlar ve Servisler
            • Dökümanlar
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Eğitim
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Proje Referansları
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Hepsini gör
          • Destek
            İletişim
            Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
            Destek alın
            • Destek
            • Bize ulaşın
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • SSS
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • En yakın bayi
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • Hepsini gör
          • Hakkımızda
            Sürdürülebilirlik
            Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
            Daha fazla bilgi
            • Hakkımızda
            • Sürdürülebilirlik
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Haberler
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Sosyal Medya
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Hepsini gör
          • Tüm kategorileri görün
          Hesap
          • Ürünler
          • Anahtar - Priz Ürün­leri ve Bina Otomasyonu
          • Bina Otomasyonu
          • KNX ETS
          • KNX Touch Sensor - Berker B.IQ
          • 5-gang termo­statlı
          • 75665590
          Mevcut arama
          Resim Filtre | Hager Türkiye Filtre
          Resim Filtre | Hager Türkiye Filtre
          ÜrünlerGöster

          En çok görüntülenen ürünler

          5
          1
          75665593 - B.IQ  5'li termostat,KNX- B.IQ, paslanmaz,çelik metal fırçalı
          75665593
          B.IQ 5'li termostat,KNX- B.IQ, paslanmaz,çelik metal fırçalı
          2
          75665690 - B.IQ IR Push Button with Thermostat, 5-Gang, Glass Polar White
          75665690
          3
          75665599 - B.IQu 5'li termostat,KNX- B.IQ, beyaz, mat, plastik
          75665599
          B.IQu 5'li termostat,KNX- B.IQ, beyaz, mat, plastik
          4
          75665590 - B.IQu 5'li termostat,KNX- B.IQ, cam beyaz
          75665590
          B.IQu 5'li termostat,KNX- B.IQ, cam beyaz
          5
          75665594 - B.IQu 5'li termostat,KNX- B.IQ, al. eloksallı
          75665594
          B.IQu 5'li termostat,KNX- B.IQ, al. eloksallı
          Hager Türkiye ürünün  75665590 görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  75665590 görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  75665590 görseli  | Hager 2
          Hager Türkiye ürünün  75665590 görseli  | Hager 3

          B.IQu 5'li termostat,KNX- B.IQ, cam beyaz

          75665590

          Hager Türkiye ürünün  75665590 görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  75665590 görseli  | Hager 2
          Hager Türkiye ürünün  75665590 görseli  | Hager 3
          Hager Türkiye ürünün  75665590 görseli  | Hager 1
          • KNX ETS

          B.IQu 5'li termostat,KNX- B.IQ, cam beyaz 75665590

          EAN
          4011334380931
          VPE
          1 parça

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Listeye ekle
          Listeye ekle

          Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

          Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

          Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
          • Teknik özellikler
          • Belgeler
          • Aksesuarlar
          • Daha fazla ürün
          Sayfayı indirin

          Teknik özellikler

          Fonksiy­onlar
          • Oda sıcaklığı kontrolörü ile
            Evet
          • Fonksiyon
            anahtar, basma düğmesi, dimmer, kepenk ve oda termo­statı işlevleri için ; valf koruma işleviyle ; yardım işlevi düğmesi etkin­leştirile­bilir
          • Zaman­layıcılar
            oda ısı zaman­layıcısı ve 2 hafta zaman­layıcı işlevler­iyle
          • Çalışma modu
            kontrolör işletim kipleri: ek işlev, bekleme, gece ve don/ısı koruma kipi
          Uyum­luluk
          • Uzatma ünitesi
            ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi
          Kontroller ve göstergeler
          • LED ekranlı
            Evet
          • Dim
            alan karartma
          • Buton sayısı
            5
          • Oper­asyon
            kepenk işletim konsepti kısa-uzun­-kısa ve uzun­-kısa para­metre­leştirile­bilir ; anahtar­lama, basma, kepen­kler ve kısma için tek bir basma düğmesi işlemi
          • Gösterge / ekran
            nesne tarafından anahtar­lanabilen simgeli LC ekranı ; işletim kipi, kontrol ünitesi kili­tlenme, oda/dış mekan ısısı, zaman (saat gereklidir) göster­ilmesi
          • buton / push-b­uton
            2 ek gösterge düğmesiyle
          Bağlanab­i­lirlik
          • kodlama
            düğmeli kilit işlevli
          Boyutlar
          • Montaj yüksekliği
            16.7 mm
          • Ray monteli cihazın genişliği (RMD)
            0 modüller
          • Yükseklik
            178.8 mm
          • Genişlik
            88.5 mm
          Ölçüm
          • değer iletici
            kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte
          Ekran
          • Ekran ile
            Evet
          Matery­aller
          • RAL rengi
            RAL 9010 - Saf beyaz
          LED kontrolü
          • LED
            mavi işletim LED ve 10 beyaz durum LED ile (etike­tleme ve aydın­latma)
          Bağlantı
          • Veri yolu bağlantı ünitesi
            veri yolu kuplaj ünitesi artı sıva altı montaj için
          Ayarlar
          • para­metre­leştirme
            son kullanıcı ekran gösterimi para­metre­leştirile­bilir ; Varlık düğmesi ek işlev için para­metre­leştirile­bilir ; tek ve iki düğmeli işletim para­metre­leştirile­bilir
          • Program­lama
            ETS2 ile V1.2a ve üzeri ve ETS3 ile program­lanab­ilir
          Teslimat kapsamı
          • Bus bağlantısı dahil
            Hayır
          Dahil olan akse­suarlar
          • Kutu
            tekli duvar kutu­larına kurulum için
          Ekipman
          • Ürün tipi:
            ürün tipi: B.IQ
          • Isıtma
            yadımcı adım olarak veya olmadan ısıtma ve/veya soğutma kipi için
          • Kontrol
            tek oda ayrı kuman­dası için ; ısıtma / soğutma ünitesi ön ayar­ları için kontrol para­metresi ; maksimum 2 kontrol devres­inin sürekli (PI) veya anahtar­lanmış (2-nokta) kontrolü için
          Yazılım
          • güncelleme
            flash-­con­troller tekno­lojisiyle
          Emniyet
          • REACH uyumlu
            Evet
          • RoHS uyumlu
            Evet
          • Koruma
            sökme koru­malı
          • Alarm
            veri yolu kuplaj ünitesi 1 bit, 1 veya 2 byte bağlantı kesildikten sonra alarm tele­gramı
          Kullanım koşul­ları
          • çalıştırma sıcaklığı
            -5…45 °C
          Kimlik
          • Ürün ailesi
            ürün ailesi: basma düğmeler
          • Sürüm sorunu
            2.6
          • ana tasarım hattı
            KNX - Berker B.IQ
          • Sekonder tasarım hatları
            B.IQ ; KNX

          İndirilenler

          • Görseller telif hakkına tabi olabilir

            Resim 75665590 | Hager Türkiye

            Ürün resmi 75665590

          • ProductNotice

            Resim Manual for 7566xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2021-01) | Hager Türkiye

            Manual for 7566xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2021-01)

            PDF
            2 MB
            Resim Manual for 7566xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2021-01) | Hager Türkiye

            Manual for 7566xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2021-01)

            PDF
            164 KB
          • ProductETSBase

            Resim KNX plugin for 7566xx-BIQ - B.IQ push-button with thermostat (V205) | Hager Türkiye

            KNX plugin for 7566xx-BIQ - B.IQ push-button with thermostat (V205)

            EXE
            9 MB
            Resim KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B) | Hager Türkiye

            KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B)

            EXE
            7 MB
            Resim KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B) | Hager Türkiye

            KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B)

            EXE
            6 MB
          • ProductApplicationDescription

            Resim Application description ETS for 75663xx-75664xx-75665xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2007-01) | Hager Türkiye

            Application description ETS for 75663xx-75664xx-75665xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2007-01)

            PDF
            200 KB
            Resim Application description ETS for 756635xx-756636xx-756645xx-756646xx-756655xx-756656xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2004-09) | Hager Türkiye

            Application description ETS for 756635xx-756636xx-756645xx-756646xx-756655xx-756656xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2004-09)

            PDF
            2 MB
            Resim Application description ETS for 756635xx-756636xx-756645xx-756646xx-756655xx-756656xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2007-07) | Hager Türkiye

            Application description ETS for 756635xx-756636xx-756645xx-756646xx-756655xx-756656xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2007-07)

            PDF
            2 MB
          • ProductECDeclaration

            Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

            Declaration of Conformity

            PDF
            269 KB
            Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

            Declaration of Conformity

            PDF
            269 KB
          • ProductROHS

            Resim REACH-declaration 2023-10-20 (english) | Hager Türkiye

            REACH-declaration 2023-10-20 (english)

            PDF
            32 KB
            Resim RoHS-declaration 2023-10-20 (english) | Hager Türkiye

            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)

            PDF
            33 KB
          Daha fazla belge
          • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

            Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

          Zorunlu aksesuarlar

          Daha fazla gör

          İsteğe bağlı aksesuarlar

          Daha fazla gör

          Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

            5
          • 1
            75665591 -
            75665591
          • 2
            75665592 - B.IQu 5'li termostat,KNX- B.IQ, siyah cam
            75665592
            B.IQu 5'li termostat, KNX- B.IQ, siyah cam
          • 3
            75665593 - B.IQ  5'li termostat,KNX- B.IQ, paslanmaz,çelik metal fırçalı
            75665593
            B.IQ 5'li termostat, KNX- B.IQ, paslanmaz, çelik metal fırçalı
          • 4
            75665594 - B.IQu 5'li termostat,KNX- B.IQ, al. eloksallı
            75665594
            B.IQu 5'li termostat, KNX- B.IQ, al. eloksallı
          • 5
            75665599 - B.IQu 5'li termostat,KNX- B.IQ, beyaz, mat, plastik
            75665599
            B.IQu 5'li termostat, KNX- B.IQ, beyaz, mat, plastik

          Ürünler ve çözümler

          • Ürün kataloğu
          • Enerji yönetimi
          • Anahtar, priz ürünleri
          • Enerji dağıtım
          • Kablo yönetimi
          • Bina otomasyonu
          • Referanslarımız

          İletişim ve Destek

          • Bayilerimiz
          • Bizimle iletişime geçin
          • SSS
          • Eğitim
          • Dökümanlar
          • Haberler

          Biz kimiz?

          Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

          Bizi yakından tanıyın

          Bizi takip edin!

          • >
          • Gizlilik
          • Çerezler
          • Hagergroup
          • Bir güvenlik açığını bildirin

          © 2023 Ha­ger Group