75643139

EAN
4011334319399
VPE
1 parça

Teknik özellikler

Fonksiy­onlar
  • Oda sıcaklığı kontrolörü ile
    Evet
  • Fonksiyon
    valf koruma işleviyle ; anahtar, basma düğmesi, dimmer, kepenk ve oda termo­statı işlevleri için
  • Çalışma modu
    kontrolör işletim kipleri: ek işlev, bekleme, gece ve don/ısı koruma kipi
Kontroller ve göstergeler
  • LED ekranlı
    Evet
  • Oper­asyon
    beyaz LED üzer­indeki sensör yüzeylerine hafifçe dokun­arak işletim
  • Gösterge / ekran
    Simge göstergeli LED ekran ; işletim kipi, kontrol ünitesi kili­tlenme, oda/dış mekan ısısı, zaman (saat gereklidir) göster­ilmesi
  • buton / push-b­uton
    2 ek gösterge sensör yüzey­iyle
Voltaj
  • Gerilim
    KNX/EIB voltaj besle­menin boğul­mamış çıktısı ile işletim mümkündür (akım tüke­timine dikkat edin ; ek yardımcı güç kaynağı gerekli
Boyutlar
  • Derinlik
    5.7 mm
  • Derinlik
    5.7 mm
  • Boyutlar (G x Y x D)
    86 x 160 x 5.7 mm
  • Yükseklik
    160 mm
  • Genişlik
    86 mm
Güç
  • Mevcut tüketim
    23 mA
Ölçüm
  • değer iletici
    kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte
Ekran
  • Ekran ile
    Evet
LED kontrolü
  • LED
    bir mavi ON LED ve 6 beyaz durum LED ile
Kurulum, montaj
  • kurulum modu
    dikey montaj için
Bağlantı
  • Veri yolu bağlantı ünitesi
    bütün­leşik veri yolu kuplaj ünitesi
  • Veri yolu bağlantısı
    bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
Ayarlar
  • para­metre­leştirme
    tek ve iki düğmeli işletim para­metre­leştirile­bilir ; son kullanıcı ekran gösterimi para­metre­leştirile­bilir
Teslimat kapsamı
  • Bus bağlantısı dahil
    Evet
Dahil olan akse­suarlar
  • Adaptörler
    çıkma koruma ve gizli boşluk oluşması için adaptör halkası
Ekipman
  • Hırsızlığa/­de­montaj koru­masına sahip
    Evet
  • Yapılandırma türü
    Laser­druck
  • Isıtma
    yadımcı adım olarak veya olmadan ısıtma ve/veya soğutma kipi için
  • Kontrol
    tek oda ayrı kuman­dası için ; ısıtma / soğutma ünitesi ön ayar­ları için kontrol para­metresi ; sürekli (PI) veya anahtar­lanmış (2-nokta) kontrol için
Emniyet
  • Koruma indeksi IP
    IP20
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -5…45 °C
Kimlik
  • Sekonder tasarım hatları
    Berker TS Sensor ; KNX
Kullanma talimat­ları
  • bilgi­lendirme metni
    Yalnız KNX/EIB işle kullanıma uygun­durKutup beyazının varolan cam serilerle arasında renk farkı bulunur.
Daha fazla belge