
75164370
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
-
Oda sıcaklığı kontrolörü ileHayır
-
Fonksiyonanahtar, dimmer ve kepenk işlevleri için
-
Uzatma ünitesiışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi
-
LED ekranlıEvet
-
Buton sayısı4
-
Etiket alanı uzunluğu (GxY)66.8 x 25 mm
-
Yükseklik111.3 mm
-
Genişlik70.5 mm
-
değer ileticikısma / pozisyon değer iletici 1 byte
-
Ekran ileHayır
-
RAL rengiRAL 9010 - Saf beyaz
-
Yüzey işleme tipiişlenmemiş
-
Veri yolu bağlantı ünitesisıva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi
-
Bus bağlantısı dahilHayır
-
Kututekli duvar kutularına kurulum için
-
Çalıştırma noktalarının sayısı8
-
Hırsızlığa/demontaj korumasına sahipEvet
-
Yapılandırma türüBeschriftungsfeld(er) - Folie
-
Ürün tipi:ürün tipi: basma düğme dörtlü
-
ÇerçeveYalnız geniş kesikli çerçeve için
-
Korumasökme korumalı
-
çalıştırma sıcaklığı-5…45 °C
-
Ürün ailesiürün ailesi: basma düğmeler
-
Sekonder tasarım hatlarıBerker K.1 ; KNX
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
Manual for 7516xx-756641xx-756680xx - Push-button 1gang (DE-EN-NL-FR-NO-ES, 2005-11)
PDF356 KB -
ProductETSBase
KNX Database (from ETS2) for 751613xx - Push-button 1gang (2006-07)
VD1104 KBKNX Database (from ETS2) for 751613xx - Push-button 1gang (2007-12)
VD279 KBKNX Database (from ETS2) for 751643xx - Push-button 4gang (2006-07)
VD1105 KB -
ProductApplicationDescription
Application description ETS for 751643xx - Push-button 4gang (EN, 2006-06)
PDF78 KB
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com