B.IQ Comf 3'lü, KNX- paslanmaz çelik, metal fırçalı 75163593

EAN
4011334257172
VPE
1 parça

Teknik özellikler

Mimari
  • Sabi­tleme modu
    sıva altı montaj
Fonksiy­onlar
  • Oda sıcaklığı kontrolörü ile
    Hayır
  • Fonksiyon
    anahtar, basma düğmesi, dimmer ve kepenk işlevleri için
Uyum­luluk
  • Uzatma ünitesi
    ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi
Kontroller ve göstergeler
  • LED ekranlı
    Evet
  • Buton sayısı
    3
  • Oper­asyon
    ikinci kullanıcının seviye nesnesiyle aktivasyonu, anahtar­lama, basma, kepen­kler ve kısma için tek bir basma düğmesi işlemi
Boyutlar
  • Montaj yüksekliği
    16.7 mm
  • Yükseklik
    88.5 mm
  • Genişlik
    88.5 mm
Ölçüm
  • değer iletici
    kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte
Ekran
  • Ekran ile
    Hayır
Matery­aller
  • Yüzey görüntüsü
    mat
LED kontrolü
  • LED
    mavi işletim LED ve 6 beyaz durum LED ile (etike­tleme ve aydın­latma)
Bağlantı
  • Veri yolu bağlantı ünitesi
    sıva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi
Ayarlar
  • Desteklenen yapılandırma modları
    system, PB
  • para­metre­leştirme
    tek ve iki düğmeli işletim para­metre­leştirile­bilir
Teslimat kapsamı
  • Bus bağlantısı dahil
    Hayır
Dahil olan akse­suarlar
  • Kutu
    tekli duvar kutu­larına kurulum için
Ekipman
  • Çalıştırma noktalarının sayısı
    6
  • Hırsızlığa/­de­montaj koru­masına sahip
    Evet
  • Ürün tipi:
    ürün tipi: B.IQ
Emniyet
  • Koruma indeksi IP
    IP20
  • Koruma
    sökme koru­malı
  • Alarm
    veri yolu kuplaj ünitesi 1 bit veya 1 byte bağlantı kesildikten sonra alarm tele­gramı
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -5…45 °C
Kimlik
  • Ürün ailesi
    ürün ailesi: basma düğmeler
  • ana tasarım hattı
    KNX - Berker B.IQ
  • Sekonder tasarım hatları
    KNX, B.IQ