![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
75163091
EAN
4011334257141
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Sabitleme modusıva altı montaj
Fonksiyonlar
-
Oda sıcaklığı kontrolörü ileHayır
-
Fonksiyonanahtar, basma düğmesi, dimmer ve kepenk işlevleri için
Uyumluluk
-
Uzatma ünitesiışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi
Kontroller ve göstergeler
-
LED ekranlıEvet
-
Buton sayısı3
Boyutlar
-
Yükseklik88.5 mm
-
Genişlik88.5 mm
Ölçüm
-
değer ileticikısma / pozisyon değer iletici 1 byte
Ekran
-
Ekran ileHayır
Materyaller
-
RAL rengiRAL 9010 - Saf beyaz
LED kontrolü
-
LEDmavi işletim LED ve 6 beyaz durum LED ile (etiketleme ve aydınlatma)
Bağlantı
-
Veri yolu bağlantı ünitesisıva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi
Teslimat kapsamı
-
Bus bağlantısı dahilHayır
Dahil olan aksesuarlar
-
Kututekli duvar kutularına kurulum için
Ekipman
-
Çalıştırma noktalarının sayısı6
-
Hırsızlığa/demontaj korumasına sahipEvet
-
Ürün tipi:ürün tipi: B.IQ
Emniyet
-
Koruma indeksi IPIP20
-
Korumasökme korumalı
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-5…45 °C
Kimlik
-
Ürün ailesiürün ailesi: basma düğmeler
-
ana tasarım hattıKNX - Berker B.IQ
-
Sekonder tasarım hatlarıB.IQ ; KNX
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductETSBase
KNX Database (from ETS2) for 751630xx - B.IQ push-button 3gang (2012-10)
VD137 KBKNX Database (from ETS2) for 7516309xx - B.IQ push-button 3gang (2005-11)
VD1138 KB -
ProductApplicationDescription
PDF109 KB -
ProductECDeclaration
PDF259 KBPDF257 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com